Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение REG96PUN2LRLU Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Control

Zelio Control - REG96PUN2LRLU

Решение

Изображение REG96PUN2LRLU Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Control
Zelio Control - REG96PUN2LRLU
Решение

Реле контроля температуры,48x96,24В, 1 реле NO

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Control
    тип устройства или его аксессуаров
    Модульные реле измерения и управления
    тип реле
    Реле контроля температуры
    специальная область применения продукта
    Обогрев и охлаждение
    ОВКВ
    Промышленные машины
    Упаковка
    наименование реле
    REG
    Дополнительные характеристики
    внешний размер
    1/8 DIN
    96 x 48 мм
    Тип подключения
    Термопара (термопара J, K, R, B, S, T, E, N, PLII)
    Датчик температуры (пробы температуры: Pt 100)
    Ток 0...20 mA
    Ток 4...20 mA
    Напряжение 0...0,1 В
    Напряжение 0...10 V
    Напряжение 0...5 V
    Напряжение 1...5 V
    Напряжение 2...10 V
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 В пер./пост. тока
    пределы напряжения питания
    21.6...26.4 В
    точность измерения
    0,3 % полной шкалы
    длительность выборки
    200 мс
    количество выходных реле
    1 полупроводниковых выхода выходы
    1 релейных выхода выходы с нет контакт
    тип выхода
    Solid state 24 V DC 20 mA
    Relay 30 V DC 3 A
    выход аварийной сигнализации
    3 C/O
    потребляемая мощность, ВА
    12 В·А в 24 В пер./пост. ток
    протокол порта обмена данными
    Modbus
    способ доступа
    Ведомый
    кадр передачи
    RTU
    физический интерфейс
    RS485 без развязки
    режим обмена
    Полудуплекс
    скорость передачи
    9600, 19200 кбит/с
    доступные функции
    Автонастройка
    Размытая логика
    Гистрезис вкл.-откл.
    Ручное оперирование
    ПИД-регулятор
    Программа 16 шагов
    Плавный пуск
    маркировка
    CE
    рабочее положение
    Любое положение
    тип дисплея
    7 сегментов LCD
    разряды дисплея
    4
    функция сигнализации
    Индикатор значения уставки (SV) с светодиод зеленый
    Выход управления процессом 1 активен (C1) с светодиод красный
    Значение технологического параметра с ЖК дисплей
    Выход управления процессом 2 активен (C2) с светодиод красный
    Индикатор значения технологического параметра (PV) с светодиод красный
    Значение уставки с ЖК дисплей
    Выход аварийной сигнализации 1 активен (D01) с светодиод
    Выход аварийной сигнализации 2 активен (D02) с светодиод
    Выход аварийной сигнализации 3 активен (D03) с светодиод
    монтажная опора
    Панель
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN 61010-1
    EN 61326-1
    CSA C22.2 № 24-93
    сертификация продукта
    CURus (873)
    GOST
    температура окружающей среды при хранении
    -20...60 °C
    рабочая температура окружающей среды
    - 200...400 °C
    относительная влажность
    90 % без образования конденсата
    рабочая высота
    2000 м
    высота хранения
    0...3000 м
    виброустойчивость
    1 gn при 10...70 Гц в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    5 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
    степень защиты IP
    (front face) conforming to IEC 60529
    (rear)
    степень защиты NEMA
    NEMA 4X (лицевая панель)
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    REG48/96•••••••• Temperature Controller - Zelio Control, User guide (Версия 00)
    REG Communication and ZelioControl Soft Installation, User Guide (Версия 00)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for REG96PUN2LRLU: REG temperature control relay Zelio control - REG temperature control relay - 96 x 48 size - 1/8 DIN standard (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    REG24P..., REG48P…, REG96P…, реле контроля температуры (Версия 1.0)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.