Easergy P3U20, 4L, 1U, 10DI/5DO, Uaux: 48-230V, DI: 110-230V, RS-485
Показать дополнительные характеристики >-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта Easergy Sepam P3тип устройства или его аксессуаров Устройство релейной защиты, измерения и управленияприменение реле Универсальныйкраткое название устройства P3U20-5AAA2ABAR[Us] номинальное напряжение сети 48...230 В пер./пост. токтип измерений Токколичество датчиков Температура окружающей среды при хранении сенсор(ы) в внешний модульколичество аналоговых входов 4 внешний модульколичество выходов 4 внешний модульколичество выходных реле 1 реле самодиагностики5поддерживаемая среда передачи Медный кабель внешний модульОптоволоконный кабель внешний модульпротокол порта обмена данными DNP3Modbus RTUIEC 60870-5-101IEC 60870-5-103DeviceNetProfibus DPSPAbusтипы реализуемых защит Включение на холодную нагрузкуУскоренное МТЗМаксимальная токовая защита в фазах ANSI:50/51Макс. токовая защита от замыкания на землю ANSI:50N/51NМакс. направленная токовая защита от замыканияна землю ANSI:67NПеремежающееся кз на землю ANSI:67NIЗащита конденсаторной установки от току небаланса ANSI:2Небаланс токов, обрыв фазы ANSI:46 I2/I1Защита от отказов выключателя (УРОВ) ANSI:50BFАПВ ANSI:79Мин. токовая в фазах ANSI:37Превышение продолжительности пуска, заклинивание ротора ANSI:48/51LRЗапрет повторного пуска электродвигателя ANSI:66Защита конденсаторной установки от перенапряжения ANSI:59CЗащита макс. тока обратной последовательности ANSI:46Защита от перенапряжения ANSI:59NСкорость изменения частоты ANSI:81RПодхват реле ANSI:86Блокировки по 2-й гармоникеБлокировки по 5-й гармоникеПрограммируемые ступени ANSI:99Программируемые кривыетип измерений Реактивное сопротивление короткого замыканияРеактивное сопротивление при замыкании на землюCos φTan φУголПерерыв питанияТок 3-фазныйТок нулевая последовательностьТок прямая последовательностьТок обратная последовательностьТок коэффициент обратной и прямой последовательностиНапряжение фаза - замляНапряжение фаза - фазаНапряжение нулевая последовательностьНапряжение прямая последовательностьНапряжение обратная последовательностьНапряжение коэффициент обратной и прямой последовательностиТок гармоники 2-я, 15-яКруговые диаграмы тока и напряженияМониторинг состояния выключателятип управления Местное управление однолинейная мнемосхема на дисплее релеМестное управление кнопки управления выключателемМестное/дистанционное упралвение2 свободноназначаемые функциональные кнопкиСвободно-программируемая логика PLSПрограммируемые блокировки распределительного устройстваРаспределительное устройствооднолинейная мнемосхема на дисплее реле Управление 6 комм. аппаратами + мониторинг за 2 комм. аппаратамифункции мониторинга Контроль цепей отключения ANSI:74Мониторинг состояния выключателяСамодиагностика релетип сети и машинной диагностики Запись осциллограмОМПКонтекст отключенияЗапись собитийколичество устройств 6тип диагностики распределительного устройства CT контрольКонтроль цепи отключения ANSI:TCSтоковый вход 1 входы ТТ…1/5 Апорог срабатывания 110...230 В пер./пост. токаДополнительные характеристики кибербезопасность Защита паролемЗащищенный портуставка 4наименование программного обеспечения ПО Easergy Pro цифровой генератор импульсов для тестирования релетип дисплея LCDразрешение дисплея 128 x 64 пикселейлокальная индикация 8 светодиодов программируемый4 светодиодаУсловия эксплуатации стандарты IECсертификация продукта EACвысота 169.5 ммширина 170 ммглубина 205 ммвес 3.5 кг максимумтемпература окружающей среды при хранении -40...70 °Cстепень защиты IP IP54 в соответствии с IEC 60529рабочая высота 2000 мЭкологичность предложения Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green PremiumДиректива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Экологический профиль продукта ДоступноИнструкция по утилизации продукта Доступно -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
КаталогРазмерДобавить в «Мои документы»Руководство пользователяРазмерДобавить в «Мои документы»Руководства по эксплуатации SEPAM P3PU 10, 20, 30_M_B002_rev1 (Версия 1)Руководства по эксплуатации Easergy Sepam P3F30 (Версия 1)Краткое руководство Easergy Sepam P3U (Версия 1)Краткое руководство Easergy Sepam P3X Quick Start (Версия 1)CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»CAD files for REL52037R: Easergy P3U (Версия 1.0)СертификатРазмерДобавить в «Мои документы»Сертификат устройства релейной защиты и управления Easergy Sepam P3 серий P3U, P3Z модели и компоненты (Версия 1.0)Дата 04.10.18Размер 1.1 MBДекларация REAChРазмерДобавить в «Мои документы»Декларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы» -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.