Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение REL52049R Schneider Electric

Посмотреть все Easergy Sepam P3

Easergy Sepam P3 - REL52049R

Продукты

Изображение REL52049R Schneider Electric
Посмотреть все Easergy Sepam P3
Easergy Sepam P3 - REL52049R
Продукты

Easergy P3U30, 4L, 4U, 16DI/8DO, Uaux: 48-230V, DI: 220-230V, 2 x LC

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Easergy Sepam P3
    тип устройства или его аксессуаров
    Устройство релейной защиты, измерения и управления
    применение реле
    Универсальный
    краткое название устройства
    P3U30-5AAA3BDAR
    [Us] номинальное напряжение сети
    48...230 В пер./пост. ток
    тип измерений
    Ток и напряжение
    количество выходных реле
    8
    1 реле самодиагностики
    протокол порта обмена данными
    DNP3
    Modbus RTU
    IEC 61850 изд. 2
    Modbus TCP
    IEC 61850 изд. 1
    IEC 60870-5-101
    IEC 60870-5-103
    DNP3 под Ethernet
    Ethernet/IP
    DeviceNet
    Profibus DP
    SPAbus
    RSTP протокол резервирования
    PRP протокол резервирования
    типы реализуемых защит
    Включение на холодную нагрузку
    Ускоренное МТЗ
    Максимальная токовая защита в фазах ANSI:50/51
    Макс. направленная токовая в фазах ANSI:67
    Макс. токовая защита от замыкания на землю ANSI:50N/51N
    Макс. направленная токовая защита от замыканияна землю ANSI:67N
    Перемежающееся кз на землю ANSI:67NI
    Защита конденсаторной установки от току небаланса ANSI:2
    Небаланс токов, обрыв фазы ANSI:46 I2/I1
    Защита от отказов выключателя (УРОВ) ANSI:50BF
    Макс. защита активной мощности направленная ANSI:37P
    АПВ ANSI:79
    Мин. токовая в фазах ANSI:37
    Превышение продолжительности пуска, заклинивание ротора ANSI:48/51LR
    Запрет повторного пуска электродвигателя ANSI:66
    Защита конденсаторной установки от перенапряжения ANSI:59C
    Защита макс. тока обратной последовательности ANSI:46
    Защита максимального напряжения ANSI:59
    Защита минимального напряжения ANSI:27
    Защита минимального напряжения ANSI:27P
    Защита от перенапряжения ANSI:59N
    Защита минимальной частоты ANSI:81/81N
    Скорость изменения частоты ANSI:81R
    Контроль синхронизма ANSI:25
    Подхват реле ANSI:86
    Блокировки по 2-й гармонике
    Блокировки по 5-й гармонике
    Программируемые ступени ANSI:99
    Программируемые кривые
    тип измерений
    Реактивная энергия
    Реактивное сопротивление короткого замыкания
    Реактивное сопротивление при замыкании на землю
    Среднеквадратическое значение активной мощности
    Среднеквадратическое значение реактивной мощности
    Среднеквадратическое значение полной мощности
    Cos φ
    Tan φ
    Угол
    Перерыв питания
    Ток 3-фазный
    Ток нулевая последовательность
    Ток прямая последовательность
    Ток обратная последовательность
    Ток коэффициент обратной и прямой последовательности
    Напряжение фаза - замля
    Напряжение фаза - фаза
    Напряжение нулевая последовательность
    Напряжение прямая последовательность
    Напряжение обратная последовательность
    Напряжение коэффициент обратной и прямой последовательности
    Ток гармоники 2-я, 15-я
    Напряжение гармоники 2-я, 15-я
    Круговые диаграмы тока и напряжения
    Мониторинг состояния выключателя
    Частота
    Активная мощность
    Коэффициент мощности
    Активная энергия
    Реактивная мощность
    Полная мощность
    тип управления
    Местное управление однолинейная мнемосхема на дисплее реле
    Местное управление кнопки управления выключателем
    Местное/дистанционное упралвение
    2 свободноназначаемые функциональные кнопки
    Свободно-программируемая логика PLS
    Приложение на телефон/планшет
    Web-сервер
    Программируемые блокировки распределительного устройства
    Распределительное устройство
    однолинейная мнемосхема на дисплее реле
    Управление 6 комм. аппаратами + мониторинг за 2 комм. аппаратами
    функции мониторинга
    Контроль цепей отключения ANSI:74
    Мониторинг состояния выключателя
    Самодиагностика реле
    тип сети и машинной диагностики
    Запись осциллограм
    ОМП
    Контекст отключения
    Запись собитий
    количество устройств
    6
    тип диагностики распределительного устройства
    CT контроль
    Контроль цепей ТТ/ТН ANSI:60
    Контроль цепи отключения ANSI:TCS
    токовый вход
    1 входы ТТ…1/5 А
    порог срабатывания
    220...230 В пер./пост. тока
    Дополнительные характеристики
    кибербезопасность
    Защита паролем
    Защищенный порт
    уставка
    4
    протокол синхронизации
    SNTP
    web-сервер
    Встроенный web-сервер HTTP
    наименование программного обеспечения
    Приложение на телефон/планшет Easergy SmartApp
    ПО Easergy Pro цифровой генератор импульсов для тестирования реле
    тип дисплея
    LCD
    разрешение дисплея
    128 x 64 пикселей
    локальная индикация
    8 светодиодов программируемый
    4 светодиода
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC
    сертификация продукта
    EAC
    высота
    169.5 мм
    ширина
    170 мм
    глубина
    205 мм
    вес
    3.5 кг максимум
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    степень защиты IP
    IP54 в соответствии с IEC 60529
    рабочая высота
    2000 м
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Easergy Sepam P3 (Версия 1.1)
    Дата 14.09.18
    Размер 8.3 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Руководства по эксплуатации SEPAM P3PU 10, 20, 30_M_B002_rev1 (Версия 1)
    Руководства по эксплуатации Easergy Sepam P3F30 (Версия 1)
    Краткое руководство Easergy Sepam P3U (Версия 1)
    Краткое руководство Easergy Sepam P3X Quick Start (Версия 1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Сертификат устройства релейной защиты и управления Easergy Sepam P3 серий P3U, P3Z модели и компоненты (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.