Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение RENF22R2MMW Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Time

Zelio Time - RENF22R2MMW

Вывод реле

Изображение RENF22R2MMW Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Time
    тип устройства или его аксессуаров
    Модульное реле времени
    краткое название устройства
    RENF22
    операционная система
    Android
    версия программного обеспечения
    V4.4 and above
    наименование программного обеспечения
    Zelio NFC (downloadable from Google Play store)
    Дополнительные характеристики
    тип дискретного выхода
    Реле
    номинальный выходной ток
    8 А
    тип контактов
    2 переключающ. контакт с задержкой срабатывания, не содержит кадмий
    1 C/O timed and instantaneous contact, cadmium free
    тип задержки
    A
    Ac
    Ad
    Ah
    Ak
    At
    B
    Bw
    C
    D
    Di
    H
    Ht
    L
    Li
    Lt
    N
    O
    P
    Pt
    Qt
    Tl
    Tt
    W
    Lit
    Dt
    Dit
    Qtt
    time delay range
    0.1 s...999 h
    совместимость изделий
    NFC enabled mobile device
    [Us] номинальное напряжение сети
    24...240 В пер./пост. тока
    входное напряжение
    <= 2.4 В
    диапазон напряжения
    0,85...1,1 Un
    номинальная мощность
    0.0002 МВт
    максимальная частота включений
    13.56 MHz
    частота сети питания
    50...60 Hz +/- 5 %
    присоединения
    Винтовые зажимы 1 x 0,5...1 x 3,3 мм² AWG 20...AWG 12 жесткий кабель кабель без наконечника
    Винтовые зажимы 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² AWG 20...AWG 14 жесткий кабель кабель без наконечника
    Винтовые зажимы 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² AWG 24…AWG 14 гибкий кабель с кабельным наконечником
    Винтовые зажимы 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² AWG 24...AWG 16 гибкий кабель с кабельным наконечником
    момент затяжки
    5.3...8.8 lbf.in conforming to IEC 60947-1
    0.6...1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1
    материал корпуса
    Самозатухающий
    повторяемость позиционирования
    +/- 0.2 % for 10 s...999 h time delay range
    +/- 0.5 % for 100 ms...10 s time delay range
    отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры
    +/- 0,05 %/°C
    отклонение напряжения
    +/- 0,2 %/В
    погрешность задержки срабатывания
    +/- 1 % for 1...999 h time delay range at 25 °C
    +/- 2 % for 1 h time delay range at 25 °C
    +/- 20 ms for 100 ms...10 s time delay range at 25 °C
    Управление шириной импульса сигнала
    60 ms no-load
    100 мс с включенной параллельно нагрузкой
    сопротивление изоляции
    100 МОм в 500 В пост. ток в соответствии с IEC 60664-1
    время сброса
    120 ms on de-energisation
    потребляемая мощность, ВА
    3 В·А в 240 В пер. ток
    потребляемая мощность, Вт
    1.5 Вт в 240 В постоянный ток
    0.6 Вт в 24 В постоянный ток
    коммутационная способность, В·А
    2000 В·А
    минимальный коммутируемый ток
    10 mA at 5 V
    макс. коммутируемый ток
    8 А
    макс. коммутируемое напряжение
    250 В
    электрическая износостойкость
    100000 cycles at 8 A, 250 V AC on resistive load
    механическая износостойкость
    10000000 циклы
    Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    5 kV for 1.2/50 µs conforming to IEC 60664-1
    задержка отклика
    <= 100 ms
    длина пути тока утечки
    4 kV/3 в соответствии с IEC 60664-1
    категория перенапряжения
    III в соответствии с IEC 60664-1
    данные о безопасности и надежности
    MTTFd = 227.5 years for 100 % duty cycle continuous operating condition at 30 °C
    положение монтажа
    Любое положение
    монтажная опора
    DIN рейка 35 мм в соответствии с EN/IEC 60715
    локальная индикация
    Un, green LED: (steady) for power ON
    R1, желтый светодиод: (постоянный) для реле под напряжением
    R1, желтый светодиод: (мерцание) для расчет времени в процессе
    R2, желтый светодиод: (постоянный) для реле под напряжением
    R2, желтый светодиод: (мерцание) для расчет времени в процессе
    Pairing, green LED: (steady) for communication status
    Un, green LED: (fast blinking) for diagnosis mode
    рабочее расстояние
    10 mm
    время выполнения команды выключателем
    2 s
    ширина
    22.5 мм
    масса продукта
    0.0904 кг
    Условия эксплуатации
    стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания
    10 мс
    электрическая прочность изоляции
    2.5 kV for 1 mA/1 minute at 50 Hz between relay output and power supply with basic insulation with basic insulation
    стандарты
    EN 61000-6-1
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-3
    EN 61000-6-4
    EN 61812-1
    директивы
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2014/35/EU - low voltage directive
    2014/53/EU - radio equipment directive
    сертификация продукта
    CE
    CSA
    UL
    KC
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    степень защиты IP
    IP20 в зажимы в соответствии с IEC 60529
    IP40 в корпус в соответствии с IEC 60529
    IP40 в лицевая панель в соответствии с IEC 60529
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60664-1
    виброустойчивость
    20 m/s² at 10...150 Hz conforming to IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn (not operating) during 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    5 gn (in operation) during 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    относительная влажность
    95 % в 25...55 °C
    электромагнитная совместимость
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду (уровень тестирования: 6 кВ, уровень 3 - разряд при контакте) в соответствии с EN/IEC 61000-4-2
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду (уровень тестирования: 8 кВ, уровень 3 - выброс воздуха) в соответствии с EN/IEC 61000-4-2
    Тест на стойкость к коммутационным помехам (уровень тестирования: 1 кВ, уровень 3 - емкостные клещи связи) в соответствии с IEC 61000-4-4
    Тест на стойкость к коммутационным помехам (уровень тестирования: 2 kV, уровень 3 - прямое прикосновение) в соответствии с IEC 61000-4-4
    Испытание невосприимчивости к импульсным помехам (уровень тестирования: 1 кВ, уровень 3 - дифференциальн. режим) в соответствии с IEC 61000-4-5
    Испытание невосприимчивости к импульсным помехам (уровень тестирования: 2 kV, уровень 3 - общий режим) в соответствии с IEC 61000-4-5
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам (уровень тестирования: 10 V, уровень 3 - 0,15...80 МГц) в соответствии с IEC 61000-4-6
    Испытание стойкости к электромагнитному полю (уровень тестирования: 10 V/m, уровень 3 - 80 МГц...1 ГГц) в соответствии с IEC 61000-4-3
    Стойкость к кратковременным исчезновениям и провалам напряжения питания (уровень тестирования: 30 % - 500 ms) в соответствии с IEC 61000-4-11
    Стойкость к кратковременным исчезновениям и провалам напряжения питания (уровень тестирования: 100 % - 20 мс) в соответствии с IEC 61000-4-11
    Radiated emission, class B conforming to EN 55022
    Наведенное поле, класс A в соответствии с EN 55022
    Electromagnetic field immunity test (test level: 3 V/m, level 2 - 1.4 GHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
    Electromagnetic field immunity test (test level: 1 V/m, level 1 - 2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
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
    Zelio Time Timing Relays catalog (Версия 8.0)
    Дата 14.01.19
    Размер 7.8 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for RENF22R2MMW: NFC on-delay timing relay (Версия 1.0)
    Дата 07.02.19
    Размер 134.3 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UL Listed RE17, RE22, REXL, RE48A, RE88857, RE88865, RE88867, RENF22R2MMW (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RENF22R2MMW Zelio Time - NFC Timing Relay (Версия 00)
    Дата 11.04.16
    Размер 1.3 MB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RE22... Timer Relay - Zelio Time, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RE22... Timing Relay - Zelio Time, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.