Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение RHK412BEA76 Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Relay

Zelio Relay - RHK412BEA76

Электромеханическое реле

Изображение RHK412BEA76 Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Relay
Zelio Relay - RHK412BEA76
Электромеханическое реле

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЕЛЕ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Relay
    тип устройства или его аксессуаров
    Втычное реле
    краткое название устройства
    RHK
    тип контактов
    4 переключающ.
    работа контактов
    Блокировочный
    Стандарт
    напряжение цепи управления
    27 В пост. ток
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    5 А в <= 40 °C
    светодиодный индикатор состояния
    Без
    способ управления
    Ручное управление
    подавление помех катушкой
    С
    Дополнительные характеристики
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В
    рабочее положение
    Любое положение
    минимальная коммутационная способность
    150 мВА / 1 В
    150 мВА в 10 мА
    время дребезга контакта
    <= 10 мс
    падение напряжения
    <= 100 В для 3 А при 24 В
    среднее сопротивление
    30 мОм в 20 °C
    средн. потребление катушки в Вт
    1.6 Вт при 20 °C вкл. катушка 1
    2.9 Вт при 20 °C вкл. катушка 2
    пределы напряжения цепи управления
    0,8...1,1 Uc в соответствии с IEC 60255
    порог напряжения отпускания
    0,1...0,3 Uc
    постоянная времени
    12 мс для размокнут контакты
    15 мс для замкнутый контакты
    механическая износостойкость
    10000000 циклы
    рабочая частота
    <= 2 цикл/м
    время срабатывания
    1...4 ms для подача/снятие напряжения
    1.2...4 ms для снятие/подача напряжения
    10...14 мс между подачей напряжения на катушку расцепителя и замыканием Н.З. контакта при 20 °C
    12...22 мс между подачей напряжения на катушку и замыканием Н.О. контакта при 20 °C
    мин. длительность импульса
    >= 50 ms
    общая ширина CAD
    33 мм
    общая высота CAD
    43 мм
    общая высота CAD
    90 мм
    описание зажимов ISO n°1
    (11-12-14)OC
    масса продукта
    0.09 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    BS 4794
    IEC 255
    NF C 45-250
    VDE 0435
    сертификация продукта
    ASE
    BV
    CSA
    EDF
    UR
    USSR
    защитное исполнение
    TC
    электрическая прочность изоляции
    2500 В
    рабочая температура окружающей среды
    -5...40 °C в соответствии с IEC 60255
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    виброустойчивость
    6 gn (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    6 gn (f = 10...55 Гц) в соответствии с NF C 20-616
    ударопрочность
    30 gn для 11 мс в соответствии с NF C 20-608
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 211 B
    EAC Certificate RXM RXZE RH RHZ (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 888.1 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU DOC - Zelio Relay plug-in control relays RHN RHK RHZ (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.