-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта Zelio Relayтип устройства или его аксессуаров Розетки для заднего присоединениясовместимость изделий Втычное реле RHкраткое название устройства RHZприсоединения Припаиваемые разъемы (0,8 x 0,8 x 4,3 мм)минимальная партия для продажи 10Дополнительные характеристики масса продукта 0.02 кгГарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- английский
СертификатРазмерДобавить в «Мои документы»CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Версия 1.0)EAC Certificate RXM RXZE RH RHZ (Версия 1.0)Сертификат соответствияРазмерДобавить в «Мои документы»EU DOC - Zelio Relay plug-in control relays RHN RHK RHZ (Версия 1.0) -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.