Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    W45
    тип устройства или его аксессуаров
    Адаптер
    оттенок цвета
    Белый RAL 9003
    сегмент рынка
    Рынок жилья
    Малые коммерческие предприятия
    Дополнительные характеристики
    совместимость изделий
    RJ11 розетка
    RJ45 розетка
    количество постов
    1-постовая
    тип монтажа
    Скрытый
    материал
    ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) cover
    высота
    45 мм
    ширина
    22.5 мм
    глубина
    21.5 мм
    глубина монтажа
    21,5 мм
    масса продукта
    0.038 кг
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.