Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение RM17TU00 Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Control

Zelio Control - RM17TU00

Электрооборудование

Изображение RM17TU00 Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Control
Zelio Control - RM17TU00
Электрооборудование

Реле контроля чередования обрыва фаз 183-528В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Control
    тип устройства или его аксессуаров
    Модульные реле измерения и управления
    тип реле
    Многофункциональное реле управления
    специальная область применения продукта
    Для 3-фазного питания
    наименование реле
    RM17TU
    параметры, контролируемые реле
    Обнаружение обрыва фазы
    Порядок чередования фаз
    Обнаружение минимального напряжения
    задержка времени
    Adjustable 0.1...10 с, +/- 10 % значения полной шкалы
    коммутационная способность, В·А
    1250 В·А
    диапазон измерения
    208...480 V напряжение переменный ток
    Дополнительные характеристики
    время сброса
    1500 мс для задержка
    макс. коммутируемое напряжение
    250 В пер. ток
    250 В постоянный ток
    минимальный коммутируемый ток
    10 мА в 5 В пост. ток
    макс. коммутируемый ток
    5 А переменный ток
    5 А постоянный ток
    пределы напряжения питания
    183...528 В пер. ток
    пределы напряжения цепи управления
    - 12 % + 10 % Un
    потребляемая мощность, ВА
    0...22 VA at 400 V AC 50 Hz
    частота тока цепи управления
    50...60 Hz +/- 10 %
    выходные контакты
    1 переключающ.
    номинальный выходной ток
    5 А
    пределы напряжения измерения
    183...528 V AC
    гистерезис
    2 %
    задержка пуска после включения питания
    <= 650 мс
    цикл измерения
    <= 150 мс цикл измерения, согласно истинному действ. значению
    предел настройки напряжения
    +2...+17 % в диапазоне 480 В пер. тока
    -2...-12 % в диапазоне 208 В пер. тока
    -2...-17 % в диапазоне 220 В пер. тока
    2...20 % выбранного Un
    диапазон напряжения
    208...480 В фаза - фаза
    задание уставки небаланса
    5...15 % выбранного Un
    повторяемость позиционирования
    0.5 % для вход и цепь измерения
    3 % для задержка
    погрешность измерения
    < 0,05 %/°C с изменением температуры
    < 1 % по всему диапазону с изменением напряжения
    чувствительность к обрыву фазы
    0,7 Un
    время выполнения команды выключателем
    < 200 ms в случае неисправности
    маркировка
    CE
    категория перенапряжения
    III в соответствии с IEC 60664-1
    сопротивление изоляции
    > 500 МОм в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60255-5
    > 500 МОм в 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60664-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    400 В в соответствии с IEC 60664-1
    частота
    50/60 Hz +/- 10 %
    рабочее положение
    Любое положение без
    присоединения
    Винтовые зажимы 1 x 0,5...1 x 4 мм² - AWG 20...AWG 11, жесткий кабель кабель без наконечника
    Винтовые зажимы 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² - AWG 20...AWG 14, жесткий кабель кабель без наконечника
    Винтовые зажимы 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² - AWG 24...AWG 12, гибкий кабель с кабельным наконечником
    Винтовые зажимы 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² - AWG 24...AWG 16, гибкий кабель с кабельным наконечником
    момент затяжки
    0.6...1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1
    материал корпуса
    Самозатухающий пластик
    локальная индикация
    Светодиод зеленый для питание включено
    Светодиод желтый для реле ON
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка в соответствии с EN/IEC 60715
    электрическая износостойкость
    100000 циклы
    механическая износостойкость
    <= 30000000 циклы
    рабочая частота
    <= 360 операций/час под полная нагрузка
    категория применения
    AC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1
    AC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1
    AC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1
    AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1
    DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1
    DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1
    данные о безопасности и надежности
    MTTFd = 502.2 лет
    B10d = 470000
    ширина
    17.5 мм
    масса продукта
    0.13 кг
    Условия эксплуатации
    электромагнитная совместимость
    Стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4
    Стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3
    Стойкость к промышленной среде в соответствии с EN/IEC 61000-6-2
    стандарты
    EN/МЭК 60255-1
    сертификация продукта
    CSA
    C-Tick
    GL
    GOST
    UL
    директивы
    89/336/EEC - электромагнетическое соответствие
    73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -20...50 °C
    относительная влажность
    95 % в 55 °C в соответствии с IEC 60068-2-30
    виброустойчивость
    0,35 мм (f = 5...57.6 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 57.6...150 Гц) в соответствии с IEC 60255-21-1
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60255-21-1
    степень защиты IP
    IP20 (зажимы) в соответствии с IEC 60529
    IP30 (корпус) в соответствии с IEC 60529
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60664-1
    напряжение испытания изоляции
    2 кВ 1 мин. переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 60255-5
    2 кВ 1 мин. переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 60664-1
    импульс напряжения без поглощения мощности
    4 кВ в соответствии с IEC 60255-5
    4 кВ в соответствии с IEC 60664-1
    4 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5
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
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Control - Monitoring & Control Relays catalog (Версия 2.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for RM17TU00: Zelio Control (Версия 1.0)
    Дата 07.02.19
    Размер 122.4 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Control RM10 RM17 CCC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.09.18
    Размер 5.8 MB
    EAC Certificate RM4 RM17 RM22 RM35 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 1 MB
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Версия 1.0)
    Дата 25.06.18
    Размер 344 B
    Дата 25.06.18
    Размер 322 B
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Версия 1.0)
    Дата 02.08.18
    Размер 213 B
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RM17 T.00 Multifunction 3-phase supply control, Instruction Sheet (Версия 04)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RM17... Measurement relays, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.