Zelio Control
    тип устройства или его аксессуаров
    Модульные реле измерения и управления
    тип реле
    Реле контроля напряжения
    специальная область применения продукта
    Для питания пер. (1-фазн.) и пост. током
    наименование реле
    RM17UBE
    параметры, контролируемые реле
    Обнаружение повышенного и пониженного напряжения
    Не требует внешнего питания
    задержка времени
    Настраиваемый 0.1...10 с, 0 + 10 % при пересечении порога
    коммутационная способность, В·А
    1250 В·А
    минимальный коммутируемый ток
    10 мА в 5 В пост. ток
    макс. коммутируемый ток
    5 А пер./пост. ток
    потребляемая мощность, ВА
    0...3.9 VA AC
    диапазон измерения
    20...80 V напряжение переменный ток 50/60 Hz
    20...80 V напряжение постоянный ток
    категория применения
    AC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1
    AC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1
    AC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1
    AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1
    DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1
    DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1
    DC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1
    Дополнительные характеристики
    время сброса
    1500 мс для задержка
    макс. коммутируемое напряжение
    250 В пер./пост. ток
    [Us] номинальное напряжение сети
    24...48 В пер./пост. ток, 50/60 Hz +/- 10 %
    пределы напряжения питания
    15...100 В пер./пост. ток
    потребляемая мощность, Вт
    <= 1.6 Вт постоянный ток
    стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания
    20 мс
    частота тока цепи управления
    50...60 Hz +/- 10 %
    выходные контакты
    1 переключающ.
    номинальный выходной ток
    5 А
    цикл измерения
    <= 150 мс цикл измерения, согласно истинному действ. значению
    гистерезис
    3 % фиксированный предельная уставка
    точность измерения
    +/- 10 % значения полной шкалы
    повторяемость позиционирования
    +/- 0,5 % для вход и цепь измерения
    +/- 1 % для задержка
    погрешность измерения
    < 1 % по всему диапазону с изменением напряжения
    0,2 %/°C с изменением температуры
    полярность
    Неизменная полярность питания пост. тока
    этикетки качества
    CE
    категория перенапряжения
    III в соответствии с IEC 60664-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В в соответствии с IEC 60664-1
    400 В в соответствии с IEC 60664-1
    рабочее положение
    Любое положение без ухудшение характеристик
    присоединения
    Винтовые зажимы 1 x 0,5...1 x 4 мм² - AWG 20...AWG 11, жесткий кабель кабель без наконечника
    Винтовые зажимы 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² - AWG 20...AWG 14, жесткий кабель кабель без наконечника
    Винтовые зажимы 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² - AWG 24...AWG 16, гибкий кабель с кабельным наконечником
    Винтовые зажимы 1 x 0,2...2 x 2,5 мм² - AWG 24...AWG 12, гибкий кабель с кабельным наконечником
    момент затяжки
    0.6...1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1
    материал корпуса
    Самозатухающий пластик
    локальная индикация
    Светодиод зеленый для питание включено
    Светодиод желтый для реле ON
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка в соответствии с EN/IEC 60715
    электрическая износостойкость
    100000 циклы
    механическая износостойкость
    30000000 циклы
    рабочая частота
    <= 360 операций/час под полная нагрузка
    данные о безопасности и надежности
    MTTFd = 502.2 лет
    B10d = 470000
    ширина
    17.5 мм
    масса продукта
    0.08 кг
    Условия эксплуатации
    электромагнитная совместимость
    Стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4
    Стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3
    Стойкость к промышленной среде в соответствии с NF EN/IEC 61000-6-2
    стандарты
    EN/IEC 60255-6
    сертификация продукта
    CSA
    C-Tick
    GL
    GOST
    UL
    директивы
    89/336/EEC - электромагнетическое соответствие
    73/23/EEC — директива о низковольтном оборудовании
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -20...50 °C
    относительная влажность
    95 % в 55 °C в соответствии с IEC 60068-2-30
    виброустойчивость
    0,35 мм (f = 5...57.6 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 57.6...150 Гц) в соответствии с IEC 60255-21-1
    ударопрочность
    5 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
    степень защиты IP
    IP20 (зажимы) в соответствии с IEC 60529
    IP30 (корпус) в соответствии с IEC 60529
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60664-1
    напряжение испытания изоляции
    2 кВ переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60255-5
    2 кВ переменный ток 50 Гц, 1 мин. в соответствии с IEC 60664-1
    импульс напряжения без поглощения мощности
    4 кВ в соответствии с IEC 60255-5
    4 кВ в соответствии с IEC 60664-1
    4 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5
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
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Control - Monitoring & Control Relays catalog (Версия 2.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for RM17UBE16: Zelio Control (Версия 1.0)
    Дата 07.02.19
    Размер 122.4 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Версия 1.0)
    Дата 02.08.18
    Размер 213 B
    EAC Certificate RM4 RM17 RM22 RM35 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 1 MB
    Zelio Control RM10 RM17 CCC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.09.18
    Размер 5.8 MB
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Версия 1.0)
    Дата 19.03.19
    Размер 475.7 KB
    Дата 19.03.19
    Размер 473.4 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RM17... Measurement relays, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.