Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение RM22TU21 Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Control

Zelio Control - RM22TU21

Электрооборудование

Изображение RM22TU21 Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Control
Zelio Control - RM22TU21
Электрооборудование

РЕЛЕ КОНТР. ЧЕРЕД., ОБР.ФАЗ, ПОНИЖЕННЫМ.направления

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Control
    тип устройства или его аксессуаров
    Модульные реле измерения и управления
    тип реле
    Реле управления
    число фаз сети
    3 фазы
    наименование реле
    RM22TR
    параметры, контролируемые реле
    Обнаружение обрыва фазы
    Порядок чередования фаз
    Обнаружение минимального напряжения
    тип задержки
    Без
    коммутационная способность, В·А
    2000 В·А
    диапазон измерения
    200...240 В напряжение переменный ток
    Дополнительные характеристики
    время сброса
    <= 1500 мс при максимальном напряжении
    макс. коммутируемое напряжение
    250 В пер. ток
    минимальный коммутируемый ток
    10 мА в 5 В пост. ток
    макс. коммутируемый ток
    8 А переменный ток
    [Us] номинальное напряжение сети
    200...240 В переменный ток
    пределы напряжения питания
    160...288 test3 пер. ток
    эксплуатационные ограничения
    - 20 % + 20 % Un
    потребляемая мощность, ВА
    10 В·А при 240 test3 переменный ток 60 Hz
    порог обнаружения напряжения
    < 100 V переменный ток
    частота сети питания
    50...60 Hz +/- 10 %
    выходные контакты
    2 переключающ.
    номинальный выходной ток
    8 А
    погрешность установки порога переключения
    +/- 10 % полной шкалы
    отклонение порога переключения
    <= 0.05 % градусов Цельсия в зависимости от допустимой температуры окружающего воздуха
    <= 1 % с диапазоном напряжения питания
    погрешность задержки срабатывания
    10 точка
    отклонение задержки
    <= 0.05 % градусов Цельсия в зависимости от допустимой температуры окружающего воздуха
    <= 1 % с диапазоном напряжения питания
    гистерезис
    2 % фиксированный выбираемый
    задержка пуска после включения питания
    <= 650 мс
    цикл измерения
    150 ms цикл измерения, согласно истинному действ. значению
    предел настройки напряжения
    2...20 % выбранного Un
    диапазон напряжения
    200...240 В фаза - фаза
    повторяемость позиционирования
    +/- 0,5 % вход и цепь измерения
    погрешность измерения
    < 0,05 %/°C с изменением температуры
    < 1 % по всему диапазону с изменением напряжения
    время выполнения команды выключателем
    <= 300 мс
    категория перенапряжения
    III в соответствии с UL 508
    III в соответствии с IEC 60664-1
    сопротивление изоляции
    > 100 MOhm при 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60255-27
    положение монтажа
    Любое положение
    присоединения
    Винтовые зажимы 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² - AWG 20...AWG 14, жесткий кабель кабель без наконечника
    Винтовые зажимы 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² - AWG 24...AWG 16, гибкий кабель с кабельным наконечником
    Винтовые зажимы 1 x 0,5...1 x 3,3 мм² - AWG 20...AWG 12, жесткий кабель кабель без наконечника
    Винтовые зажимы 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² - AWG 24…AWG 14, гибкий кабель с кабельным наконечником
    момент затяжки
    0.6...1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1
    материал корпуса
    Самозатухающий пластик
    светодиодный индикатор состояния
    Светодиод желтый для реле ON
    Светодиод зеленый для питание включено
    монтажная опора
    DIN рейка 35 мм в соответствии с EN/IEC 60715
    электрическая износостойкость
    100000 циклы
    механическая износостойкость
    10000000 циклы
    категория применения
    AC-1 в соответствии с IEC 60947-4-1
    DC-1 в соответствии с IEC 60947-4-1
    AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1
    DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1
    данные о безопасности и надежности
    MTTFd = 388.1 лет
    B10d = 350000
    материал контактов
    Не содержит кадмий
    ширина
    22.5 мм
    масса продукта
    0.09 кг
    Условия эксплуатации
    стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания
    <= 10 мс
    электромагнитная совместимость
    Наведенные и излучаемые помехи класс B в соответствии с CISPR 22
    Стойкость в жилых домах, коммерческих зданиях и небольших промышленных предприятиях в соответствии с EN/IEC 61000-6-1
    Электростатический разряд 6 кВ уровень 3 разряд при контакте в соответствии с IEC 61000-4-2
    Электростатический разряд 8 кВ уровень 3 выброс воздуха в соответствии с IEC 61000-4-2
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам 10 V/m уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам 4 кВ уровень 4 прямой в соответствии с IEC 61000-4-4
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам 2 kV уровень 4 емкостная связь в соответствии с IEC 61000-4-4
    Испытание невосприимчивости к импульсным помехам 4 кВ уровень 4 общий режим в соответствии с IEC 61000-4-5
    Испытание невосприимчивости к импульсным помехам 2 kV уровень 4 дифференциальн. режим в соответствии с IEC 61000-4-5
    Наведенные и излучаемые помехи класс B группа 1 в соответствии с CISPR 11
    Стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4
    Стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3
    Стойкость к промышленной среде в соответствии с EN/IEC 61000-6-2
    стандарты
    EN/МЭК 60255-1
    сертификация продукта
    CCC
    CE
    CSA
    GL
    UL
    RCM
    EAC
    China RoHS
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -20...50 °C в 60 Hz
    -20...60 °C в 50 Гц пер./пост. тока
    относительная влажность
    93...97 % в 25...55 °C в соответствии с IEC 60068-2-30
    виброустойчивость
    0,075 мм (f = 10...58.1 Гц) (not in operation) в соответствии с IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 10...58.1 Гц) (not in operation) в соответствии с IEC 60068-2-6
    0.035 mm (f = 58.1...150 Гц) (в рабочем режиме) в соответствии с IEC 60068-2-6
    0,5 gn (f = 58.1...150 Гц) (в рабочем режиме) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс (not in operation) в соответствии с IEC 60068-2-27
    5 gn для 11 мс (в рабочем режиме) в соответствии с IEC 60068-2-27
    степень защиты IP
    IP20 в зажимы в соответствии с IEC 60529
    IP40 в корпус в соответствии с IEC 60529
    IP50 в передняя панель в соответствии с IEC 60529
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60664-1
    3 в соответствии с UL 508
    напряжение испытания изоляции
    2.5 test1 для 1 мин. переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 60255-27
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
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Control - Monitoring & Control Relays catalog (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Версия 1.0)
    Дата 02.08.18
    Размер 213 B
    EAC Certificate RM4 RM17 RM22 RM35 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 1 MB
    CCC Certificate RM22 RM35 (Версия 1.0)
    Дата 25.06.18
    Размер 882.9 KB
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Версия 1.0)
    Дата 25.06.18
    Размер 322 B
    Дата 25.06.18
    Размер 344 B
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RM22... / RM35... Control Relays, Instruction Sheet (Версия 03)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.02.19
    Размер 0
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RM22... Control Relay - Zelio Relay, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RM22... Control Relay - Zelio Relay, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.