-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта Zelio Controlтип устройства или его аксессуаров Модульные реле измерения и управлениятип реле Реле управлениячисло фаз сети 3 фазынаименование реле RM22TRпараметры, контролируемые реле Обнаружение обрыва фазыПорядок чередования фазОбнаружение минимального напряжениятип задержки Безкоммутационная способность, В·А 2000 В·Адиапазон измерения 380...480 В напряжение переменный токДополнительные характеристики время сброса <= 1500 мс при максимальном напряжениимакс. коммутируемое напряжение 250 В пер. токминимальный коммутируемый ток 10 мА в 5 В пост. токмакс. коммутируемый ток 8 А переменный ток[Us] номинальное напряжение сети 380...480 test3 пер. токпределы напряжения питания 304...576 test3 пер. токэксплуатационные ограничения - 20 % + 20 % Unпотребляемая мощность, ВА 15 В·А при 480 test3 переменный ток 60 Hzпорог обнаружения напряжения < 100 V переменный токчастота сети питания 50...60 Hz +/- 10 %выходные контакты 2 переключающ.погрешность установки порога переключения +/- 10 % полной шкалыотклонение порога переключения <= 0.05 % градусов Цельсия в зависимости от допустимой температуры окружающего воздуха<= 1 % с диапазоном напряжения питанияпогрешность задержки срабатывания 10 точкаотклонение задержки <= 0.05 % градусов Цельсия в зависимости от допустимой температуры окружающего воздуха<= 1 % с диапазоном напряжения питаниягистерезис 2 % фиксированный выбираемыйзадержка пуска после включения питания <= 650 мсцикл измерения 150 ms цикл измерения, согласно истинному действ. значениюпредел настройки напряжения 2...20 % выбранного Unдиапазон напряжения 380...480 В фаза - фазаповторяемость позиционирования +/- 0,5 % вход и цепь измеренияпогрешность измерения < 0,05 %/°C с изменением температуры< 1 % по всему диапазону с изменением напряжениявремя выполнения команды выключателем <= 300 мскатегория перенапряжения III в соответствии с UL 508III в соответствии с IEC 60664-1сопротивление изоляции > 100 MOhm при 500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60255-27положение монтажа Любое положениеприсоединения Винтовые зажимы 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² - AWG 20...AWG 14, жесткий кабель кабель без наконечникаВинтовые зажимы 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² - AWG 24...AWG 16, гибкий кабель с кабельным наконечникомВинтовые зажимы 1 x 0,5...1 x 3,3 мм² - AWG 20...AWG 12, жесткий кабель кабель без наконечникаВинтовые зажимы 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² - AWG 24…AWG 14, гибкий кабель с кабельным наконечникоммомент затяжки 0.6...1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1материал корпуса Самозатухающий пластиксветодиодный индикатор состояния Светодиод желтый для реле ONСветодиод зеленый для питание включеномонтажная опора DIN рейка 35 мм в соответствии с EN/IEC 60715электрическая износостойкость 100000 циклымеханическая износостойкость 10000000 циклыкатегория применения AC-1 в соответствии с IEC 60947-4-1DC-1 в соответствии с IEC 60947-4-1AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1данные о безопасности и надежности MTTFd = 388.1 летB10d = 350000материал контактов Не содержит кадмийширина 22.5 мммасса продукта 0.09 кгУсловия эксплуатации стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания <= 10 мсэлектромагнитная совместимость Наведенные и излучаемые помехи класс B в соответствии с CISPR 22Стойкость в жилых домах, коммерческих зданиях и небольших промышленных предприятиях в соответствии с EN/IEC 61000-6-1Электростатический разряд 6 кВ уровень 3 разряд при контакте в соответствии с IEC 61000-4-2Электростатический разряд 8 кВ уровень 3 выброс воздуха в соответствии с IEC 61000-4-2Испытание на стойкость к радиочастотным помехам 10 V/m уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам 4 кВ уровень 4 прямой в соответствии с IEC 61000-4-4Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам 2 kV уровень 4 емкостная связь в соответствии с IEC 61000-4-4Испытание невосприимчивости к импульсным помехам 4 кВ уровень 4 общий режим в соответствии с IEC 61000-4-5Испытание невосприимчивости к импульсным помехам 2 kV уровень 4 дифференциальн. режим в соответствии с IEC 61000-4-5Наведенные и излучаемые помехи класс B группа 1 в соответствии с CISPR 11Стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4Стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3Стойкость к промышленной среде в соответствии с EN/IEC 61000-6-2стандарты EN/МЭК 60255-1сертификация продукта CCCCECSAGLULRCMEACChina RoHSтемпература окружающей среды при хранении -40...70 °Cрабочая температура окружающей среды -20...50 °C в 60 Hz-20...60 °C в 50 Гц пер./пост. токаотносительная влажность 93...97 % в 25...55 °C в соответствии с IEC 60068-2-30виброустойчивость 0,075 мм (f = 10...58.1 Гц) (not in operation) в соответствии с IEC 60068-2-61 gn (f = 10...58.1 Гц) (not in operation) в соответствии с IEC 60068-2-60.035 mm (f = 58.1...150 Гц) (в рабочем режиме) в соответствии с IEC 60068-2-60,5 gn (f = 58.1...150 Гц) (в рабочем режиме) в соответствии с IEC 60068-2-6ударопрочность 15 gn для 11 мс (not in operation) в соответствии с IEC 60068-2-275 gn для 11 мс (в рабочем режиме) в соответствии с IEC 60068-2-27степень защиты IP IP20 в зажимы в соответствии с IEC 60529IP40 в корпус в соответствии с IEC 60529IP50 в передняя панель в соответствии с IEC 60529степень загрязнения 3 в соответствии с IEC 60664-13 в соответствии с UL 508напряжение испытания изоляции 2.5 test1 для 1 мин. переменный ток 50 Гц в соответствии с IEC 60255-27Экологичность предложения Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green PremiumДиректива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Экологический профиль продукта Инструкция по утилизации продукта -
Документы и ПО
Язык- китайский
- немецкий
- английский
- испанский
- итальянский
- французкий
КаталогРазмерДобавить в «Мои документы»Zelio Control - Monitoring & Control Relays catalog (Версия 2.0)СертификатРазмерДобавить в «Мои документы»CCC Certificate RM22 RM35 (Версия 1.0)UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Версия 1.0)CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Версия 1.0)EAC Certificate RM4 RM17 RM22 RM35 (Версия 1.0)ИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»RM22... / RM35... Control Relays, Instruction Sheet (Версия 03)Информация о конце срока службыРазмерДобавить в «Мои документы»RM22... Control Relay - Zelio Relay, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)Дата 17.07.15Размер 528.4 KBЭкологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы»RM22... Control Relay - Zelio Relay, Product Environmental Profile (Версия 1.0)Дата 23.06.15Размер 189 KB -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.