Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Control
    тип устройства или его аксессуаров
    Модульные реле измерения и управления
    тип реле
    Реле контроля температуры
    специальная область применения продукта
    Для лифтового машинного помещения и 3-фазных источников питания
    наименование реле
    RM35AT
    параметры, контролируемые реле
    Перегрев: 34...46°C
    Обнаружение обрыва фазы
    Порядок чередования фаз
    Минимальная температура: -1...11 °C
    диапазон задержки
    0.1...10 s adjustable delay (tolerance: 0...10 % of the full scale value)
    коммутационная способность, В·А
    1250 В·А
    минимальный коммутируемый ток
    10 мА в 5 В пост. ток
    потребляемая мощность, ВА
    <= 3.5 В·А переменный ток
    категория применения
    AC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1
    AC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1
    AC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1
    AC-15 в соответствии с IEC 60947-5-1
    DC-12 в соответствии с IEC 60947-5-1
    DC-13 в соответствии с IEC 60947-5-1
    DC-14 в соответствии с IEC 60947-5-1
    Дополнительные характеристики
    время сброса
    8 с
    макс. коммутируемое напряжение
    250 В пер./пост. ток
    [Us] номинальное напряжение сети
    24...240 V пер./пост. ток
    [Us] номинальное напряжение сети
    24...240 В пер./пост. тока
    пределы напряжения питания
    20.4...264 В пер. ток
    21.6...264 test3 пост. ток
    потребляемая мощность, Вт
    <= 0.6 Вт постоянный ток
    контактное сопротивление зажимов
    600 кОм 3-фазный
    1.33 кОм температура
    ширина
    35 мм
    выходные контакты
    2 Н.О.
    материал контактов
    Не содержит кадмий
    номинальный выходной ток
    5 А
    задержка пуска после включения питания
    0.2 с
    точность измерения
    +/- 2 °C
    время выполнения команды выключателем
    <= 3,5 мс + Tt в случает отказа по температуре
    500 мс в случае к.з. трех фаз
    500 мс при исчезновении неисправности
    тип датчика температуры
    Pt 100 - 3-проводный
    смонтированное устройство
    Датчик Pt 100 длина кабеля <= 10 м
    маркировка
    CE : 73/23/EEC
    CE : EMC 89/336/EEC
    категория перенапряжения
    III в соответствии с IEC 60664-1
    сопротивление изоляции
    > 500 МОм в 500 V постоянный ток между питанием и релейным выходом в соответствии с IEC 60255-5
    > 500 МОм в 500 V постоянный ток между измерением и релейным выходом в соответствии с IEC 60664-1
    > 1 MOhm в 500 V постоянный ток между питанием и измерением в соответствии с IEC 60255-5
    > 500 МОм в 500 V постоянный ток между питанием и релейным выходом в соответствии с IEC 60664-1
    > 500 МОм в 500 V постоянный ток между измерением и релейным выходом в соответствии с IEC 60255-5
    > 1 MOhm в 500 V постоянный ток между питанием и измерением в соответствии с IEC 60664-1
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    400 В в соответствии с IEC 60664-1
    пределы напряжения цепи управления
    - 10 % + 10 % Un постоянный ток
    - 15 % + 10 % Un переменный ток
    частота
    50/60 Hz +/- 10 %
    рабочее положение
    Любое положение без ухудшение характеристик
    присоединения
    Винтовые зажимы 1 x 0,5...1 x 4 мм² - AWG 20...AWG 11, жесткий кабель кабель без наконечника
    Винтовые зажимы 2 x 0.5...2 x 2.5 мм² - AWG 20...AWG 14, жесткий кабель кабель без наконечника
    Винтовые зажимы 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² - AWG 24...AWG 12, гибкий кабель с кабельным наконечником
    Винтовые зажимы 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² - AWG 24...AWG 16, гибкий кабель с кабельным наконечником
    момент затяжки
    0.6...1 Н-м в соответствии с IEC 60947-1
    материал корпуса
    Самозатухающий пластик
    сигнализация
    1 светодиод зеленый для питание включено
    1 светодиод желтый для правильная температура (высокая R1)/(низкая R2)
    1 светодиод желтый для фазы реле
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка в соответствии с EN/IEC 60715
    электрическая износостойкость
    100000 циклы
    механическая износостойкость
    30000000 циклы
    рабочая частота
    <= 360 операций/час под полная нагрузка
    Условия эксплуатации
    стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания
    10 мс
    электромагнитная совместимость
    Стандартное излучение для промышленной среды в соответствии с EN/IEC 61000-6-4
    Стандартн. излучение для жилых, коммерческих и небольших промышленных помещений в соответствии с EN/IEC 61000-6-3
    Стойкость к промышленной среде в соответствии с NF EN/IEC 61000-6-2
    стандарты
    IEC 60255-6
    NF EN 60255-6
    сертификация продукта
    CSA
    C-Tick
    GL
    GOST
    UL
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -20...50 °C
    виброустойчивость
    0,35 мм (f = 5...57.6 test) в соответствии с IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
    1 gn (f = 57.6...150 test) в соответствии с IEC 60068-2-6/IEC 60255-21-1
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60255-21-1
    степень защиты IP
    IP20 (зажимы) в соответствии с IEC 60529
    IP30 (корпус) в соответствии с IEC 60529
    степень загрязнения
    3 в соответствии с IEC 60664-1
    напряжение испытания изоляции
    2 кВ переменный ток 50 Гц, 1 мин.
    импульс напряжения без поглощения мощности
    4 кВ
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Control - Monitoring & Control Relays catalog (Версия 2.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for RM35ATW5MW: Zelio Control (Версия 1.0)
    Дата 07.02.19
    Размер 122.4 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Версия 1.0)
    Дата 02.08.18
    Размер 213 B
    EAC Certificate RM4 RM17 RM22 RM35 (Версия 1.0)
    Дата 06.08.18
    Размер 1 MB
    Zelio Control RM35 CCC Certificate 2011010303495614 (Версия 1.0)
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Версия 1.0)
    Дата 19.03.19
    Размер 475.7 KB
    Дата 19.03.19
    Размер 473.4 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.04.19
    Размер 200 B
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RM35... Measurement and Control Relay, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RM35... Measurement and Control Relay, Product Environmental profile (Версия 1.0)
    RM35... Measurement Relay, Product Environmental profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.