Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Analog
    тип устройства или его аксессуаров
    Преобразователь для термопар
    Тип подключения
    Термопара 0...300 °C/32...572 °F термопара J в соответствии с IEC 60584
    тип аналогового выхода
    Ток 0...20 mA <= 500 Ом
    Ток 4...20 mA <= 500 Ом
    Напряжение 0...10 V >= 100 kOhm
    Дополнительные характеристики
    типы реализуемых защит
    Защита от перенапряжения на выходе (+/- 30 В)
    Защита от включения с обратной полярностью на выходе
    Защита от короткого замыкания на выходе
    напряжение аналогового выхода
    -15...-11 В когда нет входа или проволочный вход нарушен
    11...15 В когда нет входа или проволочный вход нарушен
    ток аналогового выхода
    0...-30 мА когда нет входа или проволочный вход нарушен
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 V пост. ток +/- 20 %, без развязки
    потребляемый ток
    <= 40 мА для выход напряжения
    <= 60 мА для токовый выход
    локальная индикация
    Светодиод зеленый (питание включено)
    погрешность измерения
    В 20 °C (электромагн. помеха напряженностью 10 В/м)
    В 20 °C
    повторяемость позиционирования
    +/- 0,25 % полной шкалы в 20 °C
    +/- 0.8 % full scale в 60 °C
    температурный коэффициент
    200 млн-1/°C
    компенсация холодного спая
    Встроенный, измерение: между 0 и 60 °C
    сечение присоединяемого проводника
    1 x 2,5 мм²
    2 x 1,5 мм²
    момент затяжки
    0.6...1.1 Н-м
    маркировка
    CE
    выдерживаемая импульсная помеха
    0.5 кВ для 1,2/50 мкс в соответствии с IEC 61000-4-5
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    2 кВ
    способ установки
    Винтами, монтажная плата
    Защелкивающ., 35 мм симметричная DIN-рейка
    данные о безопасности и надежности
    MTTFd = 49.2 лет
    B10d = 45447
    масса продукта
    0.12 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60584-1
    IEC 60947-1
    сертификация продукта
    CSA
    GL
    UL
    степень защиты IP
    IP20 клеммный блок
    IP50 корпус
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    850 °C в соответствии с UL
    ударопрочность
    50 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    виброустойчивость
    5 gn (f = 10...100 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    стойкость к электростатическому разряду
    6 кВ (в контакте) в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3
    8 кВ (в воздухе) в соответствии с IEC 61000-4-2 уровень 3
    стойкость к коммутационным помехам
    1 кВ на входе-выходе в соответствии с IEC 61000-4-4
    2 кВ в цепи питания в соответствии с IEC 61000-4-4
    помеха излучаемая/наведенная
    CISPR11
    CISPR22 группа 1- класс A
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    рабочая температура окружающей среды
    0...50 °C (монтаж в ряд)
    0...60 °C (2 см зазор)
    степень загрязнения
    2 в соответствии с IEC 60664-1
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart Relays - Zelio Logic (Версия 3.1)
    Дата 20.07.18
    Размер 5.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for RMTJ60BD: Zelio Control (Версия 1.0)
    Дата 07.02.19
    Размер 122.4 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CSA Certificate RMPT, RMT, RMC (Версия 1.0)
    Дата 08.10.18
    Размер 213 B
    UL Listed RMPT RMT RMC (Версия 1.0)
    Дата 08.10.18
    Размер 311 B
    EAC Certificate RMC RMPT RMT (Версия 1.0)
    Дата 08.10.18
    Размер 495.5 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Analog Interface, Product End of Life Instructions (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Analog Converters-RMPT RMT RMC (Версия 1.0)
    Дата 08.10.18
    Размер 250.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Analog Interface, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.