-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта Zelio Relayназвание серии Powerтип устройства или его аксессуаров Втычное релекраткое название устройства RPMтип контактов 4 переключающ.напряжение цепи управления 24 V пост. ток[Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе 15 А при -40...55 °Cсветодиодный индикатор состояния Безспособ управления Блокируемая тестовая кнопкакоэффициент использования 20 %Дополнительные характеристики форма вывода Плоский[Ui] номинальное напряжение изоляции 250 В в соответствии с IEC300 В в соответствии с UL300 В в соответствии с CSA[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 4 кВ для 1,2/50 мксматериал контактов AgNi[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток 15 А при 277 V AC в соответствии с UL7.5 А при 28 V Постоянного тока (Н.З.) в соответствии с IEC15 А при 250 V AC (нет) в соответствии с IEC7.5 А при 250 V AC (Н.З.) в соответствии с IEC15 А при 28 V Постоянного тока (нет) в соответствии с IEC15 А при 28 V Постоянного тока в соответствии с ULмакс. коммутируемое напряжение 250 В в соответствии с IECток нагрузки 15 А при 250 V переменный ток15 А при 28 V постоянный токмакс. коммутационная способность 3750 VA420 Wминимальная коммутационная способность 170 mW в 10 мА, 17 Врабочая частота <= 18000 циклов/час холостой ход<= 1200 циклов/час под нагрузкоймеханическая износостойкость 10000000 циклыэлектрическая износостойкость 100000 циклы для резистивные нагрузкасредн. потребление катушки в Вт 1.6 test4порог напряжения отпускания >= 0,1 Uc постоянный токвремя срабатывания 20 мс при номинальном напряжениивремя отпускания 20 мс при номинальном напряжениипределы номинального рабочего напряжения 19.2...26.4 V постоянный токкатегория защиты RT Iрабочее положение Любое положениеданные о безопасности и надежности B10d = 100000масса продукта 0.071 кгкомплектация изделия Механизм в сбореУсловия эксплуатации электрическая прочность изоляции 2000 В переменный ток между катушкой и контактом с усиленный изоляция2000 В переменный ток между полюсами с основной изоляция1500 В переменный ток между контактами с микровыключение изоляциястандарты EN/IEC 61810-1UL 508CSA C22.2 № 14сертификация продукта CSARoHSULREACHEACтемпература окружающей среды при хранении -40...85 °Cрабочая температура окружающей среды -40...55 °Cвиброустойчивость 3 gn (f = 10...150 Гц), амплитуда +/- 1 mm (вкл. 5 циклов в работе)5 gn (f = 10...150 Гц), амплитуда +/- 1 mm (вкл. 5 циклов в нерабочем состоянии)степень защиты IP IP40 в соответствии с EN/IEC 60529ударопрочность 30 gn неработающий15 gn в рабочем режиместепень загрязнения 3Гарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- английский
КаталогРазмерДобавить в «Мои документы»Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Версия 3.0)CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»CAD files for RPM41BD: Zelio Relay (Версия 1.0)СертификатРазмерДобавить в «Мои документы»UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Версия 1.0)CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Версия 1.0)UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Версия 1.0)Сертификат соответствияРазмерДобавить в «Мои документы»EU DOC - Zelio Relay RPM RPZF (Версия 1.0)Экологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы»RPM... Zelio relays - Power Plug-in Relay, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)Дата 26.07.18Размер 10.3 MB -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.