Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение RPM41JD Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Relay

Zelio Relay - RPM41JD

Электромеханическое реле

Изображение RPM41JD Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Relay
Zelio Relay - RPM41JD
Электромеханическое реле

Реле 4ЗО 12В постоянного тока

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Relay
    название серии
    Power
    тип устройства или его аксессуаров
    Втычное реле
    краткое название устройства
    RPM
    тип контактов
    4 переключающ.
    напряжение цепи управления
    12 V пост. ток
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    15 А при -40...55 °C
    светодиодный индикатор состояния
    Без
    способ управления
    Блокируемая тестовая кнопка
    коэффициент использования
    20 %
    Дополнительные характеристики
    форма вывода
    Плоский
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В в соответствии с IEC
    300 В в соответствии с UL
    300 В в соответствии с CSA
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ для 1,2/50 мкс
    материал контактов
    AgNi
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    15 А при 277 V AC в соответствии с UL
    7.5 А при 28 V Постоянного тока (Н.З.) в соответствии с IEC
    15 А при 250 V AC (нет) в соответствии с IEC
    7.5 А при 250 V AC (Н.З.) в соответствии с IEC
    15 А при 28 V Постоянного тока (нет) в соответствии с IEC
    15 А при 28 V Постоянного тока в соответствии с UL
    макс. коммутируемое напряжение
    250 В в соответствии с IEC
    ток нагрузки
    15 А при 250 V переменный ток
    15 А при 28 V постоянный ток
    макс. коммутационная способность
    3750 VA
    420 W
    минимальная коммутационная способность
    170 mW в 10 мА, 17 В
    рабочая частота
    <= 18000 циклов/час холостой ход
    <= 1200 циклов/час под нагрузкой
    механическая износостойкость
    10000000 циклы
    электрическая износостойкость
    100000 циклы для резистивные нагрузка
    средн. потребление катушки в Вт
    1.6 test4
    порог напряжения отпускания
    >= 0,1 Uc постоянный ток
    время срабатывания
    20 мс при номинальном напряжении
    время отпускания
    20 мс при номинальном напряжении
    пределы номинального рабочего напряжения
    9,6...13,2 В постоянный ток
    категория защиты
    RT I
    рабочее положение
    Любое положение
    данные о безопасности и надежности
    B10d = 100000
    масса продукта
    0.071 кг
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    Условия эксплуатации
    электрическая прочность изоляции
    2000 В переменный ток между катушкой и контактом с усиленный изоляция
    2000 В переменный ток между полюсами с основной изоляция
    1500 В переменный ток между контактами с микровыключение изоляция
    стандарты
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    CSA
    RoHS
    UL
    REACH
    EAC
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40...55 °C
    виброустойчивость
    3 gn (f = 10...150 Гц), амплитуда +/- 1 mm (вкл. 5 циклов в работе)
    5 gn (f = 10...150 Гц), амплитуда +/- 1 mm (вкл. 5 циклов в нерабочем состоянии)
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с EN/IEC 60529
    ударопрочность
    30 gn неработающий
    15 gn в рабочем режиме
    степень загрязнения
    3
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Версия 3.0)
    Дата 14.12.18
    Размер 7.1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for RPM41JD: Zelio Relay (Версия 1.0)
    Дата 07.01.19
    Размер 142 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 321 B
    Дата 23.10.18
    Размер 343 B
    EAC Certificate RPM RPZF (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 1.7 MB
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Версия 1.0)
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 211 B
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU DOC - Zelio Relay RPM RPZF (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 218.6 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RPM... Zelio relays - Power Plug-in Relay, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.