Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

РОНДО С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками16А, 250В, СЛ. КОСТЬ. Россия

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Rondo
    функция
    Двойная розетка
    область применения
    Связь
    представление устройства
    Механизм в сборе
    тип крышки
    Со шторками
    описание стандарта розетки
    With earthing contact
    оттенок цвета
    Слоновая кость
    тип упаковки
    Индивидуальный
    Дополнительные характеристики
    [In] номинальный ток
    16 А - 250 V - переменный ток
    присоединения
    Винтовые зажимы
    тип монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Винтами
    тип покрытия
    Глянцевая
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    2019 (Версия 1.0)
    Дата 23.01.19
    Размер 37 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Blanca (Версия 1.0)
    Дата 26.10.17
    Размер 997.9 KB
    Blanca (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 997.9 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.