Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

W59 Розетка двойная с заземлением со шторками, 16А, в сборе, слоновая кость

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    функция
    2-я розетка
    представление устройства
    Механизм в сборе
    конфигурация полюсов розеток
    2 x 2P + PE, со шторками
    описание стандарта розетки
    С заземляющим контактом
    оттенок цвета
    Слоновая кость
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Винтом
    тип покрытия
    Глянцевая
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    W59».Инструкция по монтажу. Паспорт (Версия 1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.