Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Relay
    название серии
    Промежуточное реле
    тип устройства или его аксессуаров
    Втычное реле
    краткое название устройства
    RSB
    тип контактов
    1 переключающ.
    работа контактов
    Стандарт
    напряжение цепи управления
    220 V пер. ток
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    12 А в -40...40 °C
    светодиодный индикатор состояния
    Без
    способ управления
    Без кнопки
    минимальная партия для продажи
    10
    Дополнительные характеристики
    форма вывода
    Плоский (типа PCB)
    среднее сопротивление катушки
    33000 Ohm (переменный ток) в 20 °C +/- 10 %
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    176...330 В, 50/60 Гц переменный ток
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    400 В в соответствии с EN/IEC 60947
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    3.6 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5
    материал контактов
    Сплав серебра (AgNi)
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    12 А, нет (AC-1/DC-1) в соответствии с IEC
    6 А, Н.З. (AC-1/DC-1) в соответствии с IEC
    минимальный коммутируемый ток
    100 мА
    макс. коммутируемое напряжение
    250 В постоянный ток в соответствии с IEC
    минимальное коммутируемое напряжение
    5 В
    макс. коммутационная способность
    3000 В·А/336 Вт
    ток нагрузки
    12 А в 250 V переменный ток
    12 А в 28 V постоянный ток
    минимальная коммутационная способность
    500 мВт в 100 мА / 5 В
    рабочая частота
    <= 600 циклов/час под нагрузкой
    <= 18000 циклов/час холостой ход
    механическая износостойкость
    10000000 циклы
    электрическая износостойкость
    100000 циклы (12 А в 250 V, AC-1) нет
    100000 циклы (6 А в 250 V, AC-1) Н.З.
    время срабатывания
    20 мс рабочая
    20 мс сброс
    средн. потребление катушки в Вт
    0.75 В·А переменный ток
    порог напряжения отпускания
    >= 0,15 Uc переменный ток
    данные о безопасности и надежности
    B10d = 100000
    категория защиты
    RT I
    рабочее положение
    Любое положение
    масса продукта
    0.014 кг
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    Условия эксплуатации
    электрическая прочность изоляции
    1000 В переменный ток между контактами
    2500 В переменный ток между полюсами
    5000 В переменный ток между катушкой и контактом
    стандарты
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    EAC
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    виброустойчивость
    +/- 1 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с EN/IEC 60529
    ударопрочность
    10 gn для11 мс неработающий в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    5 gn для11 мс в рабочем режиме в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    рабочая температура окружающей среды
    -40...70 °C (переменный ток)
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Версия 3.0)
    Дата 13.03.19
    Размер 8.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 466.7 KB
    Дата 23.10.18
    Размер 468.8 KB
    CSA Certificate RSB1, RSB2, RSL1 (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 215 B
    Дата 23.10.18
    Размер 215 B
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU DOC - Zelio Relays RSB RSZE (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 214.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RXG... Interface Plug-in Relay - Zelio Relay, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    RSB... Interface Plug-in Relay - ZELIO Relays, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.