Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение RXM4AB2E7 Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Relay

Zelio Relay - RXM4AB2E7

Электромеханическое реле

Изображение RXM4AB2E7 Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Relay
Zelio Relay - RXM4AB2E7
Электромеханическое реле

Реле 4 ЗО светодиод 48В переменного тока

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Relay
    название серии
    Миниатюрный
    тип устройства или его аксессуаров
    Втычное реле
    краткое название устройства
    RXM
    тип контактов
    4 переключающ.
    напряжение цепи управления
    48 V пер. ток, 50/60 Hz
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    6 А в -40...55 °C
    светодиодный индикатор состояния
    С
    способ управления
    Блокируемая тестовая кнопка
    коэффициент использования
    20 %
    Дополнительные характеристики
    форма вывода
    Плоский
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В в соответствии с IEC
    300 В в соответствии с UL
    300 В в соответствии с CSA
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    2.5 кВ для 1,2/50 мкс
    материал контактов
    AgNi
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    3 А в 28 V Постоянного тока (Н.З.) в соответствии с IEC
    3 А в 250 V AC (Н.З.) в соответствии с IEC
    6 А в 28 V Постоянного тока (нет) в соответствии с IEC
    6 А в 250 V AC (нет) в соответствии с IEC
    6 А в 277 V AC в соответствии с UL
    8 А в 30 В Постоянного тока в соответствии с UL
    макс. коммутируемое напряжение
    250 В в соответствии с IEC
    ток нагрузки
    6 А в 250 V переменный ток
    6 А в 28 V постоянный ток
    макс. коммутационная способность
    1500 В·А/168 Вт
    минимальная коммутационная способность
    170 mW в 10 мА, 17 В
    рабочая частота
    <= 18000 циклов/час холостой ход
    <= 1200 циклов/час под нагрузкой
    механическая износостойкость
    10000000 циклы
    электрическая износостойкость
    100000 циклы для резистивные нагрузка
    среднее потребление катушки в В·А
    1.2 в 60 Hz
    средн. потребление
    1.2 В·А 60 Hz
    порог напряжения отпускания
    >= 0,15 Uc
    время срабатывания
    20 мс
    время сброса
    20 мс
    среднее сопротивление катушки
    710 Ohm в 20 °C +/- 15 %
    пределы номинального рабочего напряжения
    38.4...52.8 V переменный ток
    данные о безопасности и надежности
    B10d = 100000
    категория защиты
    RT I
    рабочее положение
    Любое положение
    общая высота CAD
    82.8 mm
    общая высота CAD
    80.35 mm
    масса продукта
    0.037 кг
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    Условия эксплуатации
    электрическая прочность изоляции
    1300 В переменный ток между контактами с микровыключение изоляция
    2000 В переменный ток между катушкой и контактом с усиленный изоляция
    2000 В переменный ток между полюсами с основной изоляция
    сертификация продукта
    CE
    CSA
    GOST
    RoHS
    UL
    REACH
    Lloyd's
    стандарты
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40...55 °C
    виброустойчивость
    3 gn (f = 10...150 Гц), амплитуда +/- 1 mm (вкл. 5 циклов в работе)
    5 gn (f = 10...150 Гц), амплитуда +/- 1 mm (вкл. 5 циклов в нерабочем состоянии)
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с EN/IEC 60529
    ударопрочность
    10 gn в рабочем режиме
    30 gn неработающий
    степень загрязнения
    2
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Версия 3.0)
    Дата 14.12.18
    Размер 7.1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RXM miniature relay (Версия 1.1)
    Дата 13.12.17
    Размер 1.4 KB
    Дата 13.12.17
    Размер 29.4 KB
    Дата 13.12.17
    Размер 34.5 KB
    Дата 13.12.17
    Размер 6.3 KB
    CAD files for RXM4AB2E7: Zelio Relay (Версия 1.0)
    Дата 07.02.19
    Размер 142 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Версия 1.0)
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 211 B
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 321 B
    Дата 23.10.18
    Размер 343 B
    EAC Certificate RXM RXZE RH RHZ (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 888.1 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Версия 1.0)
    Дата 08.10.18
    Размер 223 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Relay - RXM.AB Miniature Plug-in Relay, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.