Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение RXM4AB2GD Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Relay

Zelio Relay - RXM4AB2GD

Электромеханическое реле

Изображение RXM4AB2GD Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Relay
Zelio Relay - RXM4AB2GD
Электромеханическое реле

Реле 4 ЗО светодиод 125В постоянного тока

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Relay
    название серии
    Миниатюрный
    тип устройства или его аксессуаров
    Втычное реле
    краткое название устройства
    RXM
    тип контактов
    4 переключающ.
    напряжение цепи управления
    125 V пост. ток
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    6 А в -40...55 °C
    светодиодный индикатор состояния
    С
    способ управления
    Блокируемая тестовая кнопка
    коэффициент использования
    20 %
    Дополнительные характеристики
    форма вывода
    Плоский
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В в соответствии с IEC
    300 В в соответствии с UL
    300 В в соответствии с CSA
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    2.5 кВ для 1,2/50 мкс
    материал контактов
    AgNi
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    3 А в 28 V Постоянного тока (Н.З.) в соответствии с IEC
    3 А в 250 V AC (Н.З.) в соответствии с IEC
    6 А в 28 V Постоянного тока (нет) в соответствии с IEC
    6 А в 250 V AC (нет) в соответствии с IEC
    6 А в 277 V AC в соответствии с UL
    8 А в 30 В Постоянного тока в соответствии с UL
    макс. коммутируемое напряжение
    250 В в соответствии с IEC
    ток нагрузки
    6 А в 250 V переменный ток
    6 А в 28 V постоянный ток
    макс. коммутационная способность
    1500 В·А/168 Вт
    минимальная коммутационная способность
    170 mW в 10 мА, 17 В
    рабочая частота
    <= 18000 циклов/час холостой ход
    <= 1200 циклов/час под нагрузкой
    механическая износостойкость
    10000000 циклы
    электрическая износостойкость
    100000 циклы для резистивные нагрузка
    среднее потребление катушки в Вт
    0.9 Вт
    порог напряжения отпускания
    >= 0,1 Uc
    время срабатывания
    20 мс
    время сброса
    20 мс
    среднее сопротивление катушки
    17360 Ohm в 20 °C +/- 10 %
    пределы номинального рабочего напряжения
    100...138 V постоянный ток
    данные о безопасности и надежности
    B10d = 100000
    категория защиты
    RT I
    рабочее положение
    Любое положение
    общая высота CAD
    82.8 mm
    общая высота CAD
    80.35 mm
    масса продукта
    0.037 кг
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    Условия эксплуатации
    электрическая прочность изоляции
    1300 В переменный ток между контактами с микровыключение изоляция
    2000 В переменный ток между катушкой и контактом с усиленный изоляция
    2000 В переменный ток между полюсами с основной изоляция
    сертификация продукта
    CE
    CSA
    GOST
    RoHS
    UL
    REACH
    Lloyd's
    стандарты
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40...55 °C
    виброустойчивость
    3 gn (f = 10...150 Гц), амплитуда +/- 1 mm (вкл. 5 циклов в работе)
    5 gn (f = 10...150 Гц), амплитуда +/- 1 mm (вкл. 5 циклов в нерабочем состоянии)
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с EN/IEC 60529
    ударопрочность
    10 gn в рабочем режиме
    30 gn неработающий
    степень загрязнения
    2
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Версия 3.0)
    Дата 14.12.18
    Размер 7.1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for RXM4AB2GD: Zelio Relay (Версия 1.0)
    Дата 07.02.19
    Размер 142 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Версия 1.0)
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 211 B
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 321 B
    Дата 23.10.18
    Размер 343 B
    EAC Certificate RXM RXZE RH RHZ (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 888.1 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Версия 1.0)
    Дата 08.10.18
    Размер 223 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Relay - RXM.AB Miniature Plug-in Relay, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.