Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение RXZE2S114M Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Time

Zelio Time - RXZE2S114M

Вывод реле

Изображение RXZE2S114M Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Time
Zelio Time - RXZE2S114M
Вывод реле

Колодка с раздельными конт 4co 27mm

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Relay
    тип устройства или его аксессуаров
    Розетка
    расположение зажимов контактов
    Отдельный
    совместимость продукта
    Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (4 переключающ.)
    Реле, вставляемое в штепсельную колодку REXL (4 переключающ.)
    форма вывода
    Плоский
    краткое название устройства
    RXZ
    минимальная партия для продажи
    10
    Дополнительные характеристики
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    5 А , с шинной перемычкой
    10 А
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    < 250 V
    момент затяжки
    < 1 N.m (M3 screw(s))
    способ установки
    Винтом панель
    Защелкивающ. 35 мм симметричная DIN-рейка
    маркировка
    CE
    ширина
    27 мм
    масса продукта
    0,07 кг
    Условия эксплуатации
    присоединения
    Разъем, гибкий кабель с кабельным наконечником 1 x 0,25...1 x 2,5 мм² / AWG 22...AWG 14
    Разъем, гибкий кабель с кабельным наконечником 2 x 0,25...2 x 1 мм² / AWG 22...AWG 17
    Разъем, жесткий кабель кабель без наконечника 1 x 0,5...1 x 2,5 мм² / AWG 20...AWG 14
    Разъем, жесткий кабель кабель без наконечника 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² / AWG 20...AWG 16
    стандарты
    IEC 61984
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    Lloyd's
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40...55 °C
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
    электрическая прочность изоляции
    2500 В
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Time Timing Relays catalog (Версия 8.0)
    Дата 14.01.19
    Размер 7.8 MB
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Версия 3.0)
    Дата 14.12.18
    Размер 7.1 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for RXZE2S114M: Zelio Relay (Версия 1.0)
    Дата 07.02.19
    Размер 142 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CSA Certificate RPZF, RUZC, RUZSC, RUZSF, RXZE2, RUW, RXM02, RXM04 (Версия 1.0)
    UL Recognized RPZF RUZ RXZE2 RSLZ (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 335 B
    Дата 23.10.18
    Размер 356 B
    EAC Certificate RXM RXZE RH RHZ (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 888.1 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Версия 1.0)
    Дата 08.10.18
    Размер 223 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Relay - RXZE2 Socket - Protection Module, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.