Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение RXZE2S114S Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Relay

Zelio Relay - RXZE2S114S

Электромеханическое реле

Изображение RXZE2S114S Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Relay
Zelio Relay - RXZE2S114S
Электромеханическое реле

Колодка с пружинными зажимами для электромеханических реле RXM, 2НО/4НО, 12А/6А

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Relay
    тип устройства или его аксессуаров
    Розетка
    расположение зажимов контактов
    Отдельный
    совместимость продукта
    Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (2 переключающ.)
    Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (4 переключающ.)
    форма вывода
    Плоский
    краткое название устройства
    RXZ
    минимальная партия для продажи
    10
    Дополнительные характеристики
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    12 А , 2 C/O relays
    6 А , 4 C/O relays
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    < 250 V пер. ток
    способ установки
    Защелкивающ. 35 мм симметричная DIN-рейка
    маркировка
    CE
    ширина
    31 мм
    масса продукта
    0.073 кг
    Условия эксплуатации
    присоединения
    Пружинные клеммные зажимы, гибкий кабель с кабельным наконечником 1 x 0.5...1 x 1.5 мм² / AWG 20...AWG 16
    Пружинные клеммные зажимы, жесткий кабель кабель без наконечника 1 x 0.5...1 x 1.5 мм² / AWG 20...AWG 16
    стандарты
    IEC 61984
    сертификация продукта
    CSA
    GOST
    UL
    Lloyd's
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40...55 °C
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
    электрическая прочность изоляции
    2500 В
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Relay - Electromechanical relays Catalog (Версия 3.0)
    Дата 14.12.18
    Размер 7.1 MB
    Zelio Time Timing Relays catalog (Версия 8.0)
    Дата 14.01.19
    Размер 7.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CSA Certificate RXZE2S114S (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 215 B
    UL Recognized RPZF RUZ RXZE2 RSLZ (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 335 B
    Дата 23.10.18
    Размер 356 B
    EAC Certificate RXM RXZE RH RHZ (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 888.1 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU DOC - Zelio Relay RXM RXZE (Версия 1.0)
    Дата 08.10.18
    Размер 223 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Zelio Relay - RXZE2 Socket - Protection Module, Product Environmental Profile (Версия 1.0)