Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52R205 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52R205

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S52R205 Schneider Electric
Посмотреть все Odace
Odace - S52R205
Предложения Odace для каналов DIY

выключатель - проходной - 10 AX - белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Odace
    тип устройства или его аксессуаров
    Выключатель
    комплектация изделия
    Механизм с пластиковой монт. рамкой
    область применения
    Управление
    тип упаковки
    Крашеная крышка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Скрытый
    функция выключателя
    Перекрестный
    количество клавиш
    1
    исполнительное устройство
    Клавиша
    монтаж
    Винтами
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    тип покрытия
    Глянцевая
    поставляемое оборудование
    Внутреннее силовое соединение
    номинальный ток
    10 AX - 250 V переменный ток 50 Гц
    тип нагрузки
    Load for energy saving lamps with ballast 100 W
    минимальная отключающая способность:
    200 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1 при cos φ = 0,3
    срок службы в циклах
    20000 циклы @ ВКЛ и ВЫКЛ при номинальном напряжении, cos φ = 0,6
    электрическая износостойкость
    20000 циклы @ ВКЛ и ВЫКЛ при номинальном напряжении, cos φ = 0,6
    количество клемм
    4 безвинтовые зажимы
    форма головки винта
    Pozidriv № 1
    мощность зажимного соединения
    1 x 1,5...2 x 2,5 мм² многожильный кабель(и)
    1 x 1,5...2 x 2,5 мм² гибкий кабель(и)
    1 x 1,5...2 x 2,5 мм² жесткий кабель(и)
    длина зачистки проводов
    12 мм
    локальная индикация
    Световой стол
    материал
    Центральный диск : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
    Несущая конструкция : PBT (полибутилентерефталат) GF30
    Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    33.6 мм
    глубина монтажа
    18.75 мм
    масса продукта
    0.04 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    электрическая прочность изоляции
    2000 В
    рабочая температура окружающей среды
    5...35 °C
    стандарты
    2006/95/EEC
    EN 60669-1
    сертификация
    NF
    N
    LCIE : NF 604950
    Aenor : 030/2237
    LCIE : CCA-FR_598285B
    ГОСТ Р : 0811224
    степень защиты IK
    IK04
    степень защиты IP
    IP21 D
    характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Спирт
    Аммиак
    Белизна
    Жидкое мыло
    Масло
    Бензин
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 432.6 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 03.05.18
    Размер 2.9 MB
    Сертификат изделия электроустановочные бытовые: выключатели (механизмы выключателей), переключатели (механизмы переключателей) и комплектующие (Версия 1.0)
    AENOR Certificate (Версия 1.0)
    Дата 04.12.18
    Размер 254.1 KB
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 05.12.18
    Размер 703.7 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 16.02.18
    Размер 1.3 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.11.18
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.