Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52R206 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52R206

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S52R206 Schneider Electric
Посмотреть все Odace
Odace - S52R206
Предложения Odace для каналов DIY

Кнопка - 10 A - белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Odace
    тип устройства или его аксессуаров
    Кнопка
    комплектация изделия
    Механизм с пластиковой монт. рамкой
    область применения
    Управление
    тип упаковки
    Крашеная крышка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Скрытый
    количество клавиш
    1
    исполнительное устройство
    Кнопка
    монтаж
    Винтами
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    тип покрытия
    Глянцевая
    поставляемое оборудование
    Impulse relay
    номинальный ток
    10 A - 250 V переменный ток 50/60 Гц
    минимальная отключающая способность:
    200 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1 при cos φ = 0,3
    срок службы в циклах
    20000 циклы @ ВКЛ и ВЫКЛ при номинальном напряжении, cos φ = 0,6
    электрическая износостойкость
    20000 циклы @ ВКЛ и ВЫКЛ при номинальном напряжении, cos φ = 0,6
    количество клемм
    2 безвинтовые зажимы
    форма головки винта
    Pozidriv № 1
    мощность зажимного соединения
    1 x 1,5...2 x 2,5 мм² многожильный кабель(и)
    1 x 1,5...2 x 2,5 мм² гибкий кабель(и)
    1 x 1,5...2 x 2,5 мм² жесткий кабель(и)
    длина зачистки проводов
    12 мм
    локальная индикация
    Световой стол
    материал
    Центральный диск : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
    Несущая конструкция : PBT (полибутилентерефталат) GF30
    Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    33.6 мм
    глубина монтажа
    18.75 мм
    масса продукта
    0.04 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    электрическая прочность изоляции
    2000 В
    рабочая температура окружающей среды
    5...35 °C
    стандарты
    2006/95/EEC
    EN 60669-1
    сертификация
    NF
    N
    LCIE : NF 604950
    Aenor : 030/2237
    степень защиты IK
    IK04
    степень защиты IP
    IP21 D
    характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Спирт
    Аммиак
    Белизна
    Жидкое мыло
    Масло
    Бензин
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 432.6 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 03.05.18
    Размер 2.9 MB
    Сертификат изделия электроустановочные бытовые: выключатели (механизмы выключателей), переключатели (механизмы переключателей) и комплектующие (Версия 1.0)
    AENOR Certificate (Версия 1.0)
    Дата 04.12.18
    Размер 254.1 KB
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 05.12.18
    Размер 703.7 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 16.02.18
    Размер 1.3 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.11.18
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.