Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52R291 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52R291

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S52R291 Schneider Electric
Посмотреть все Odace
Odace - S52R291
Предложения Odace для каналов DIY

Светодиод - синий - 0.15 мА, 250 В переменный ток - проводник

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Odace
    тип устройства или его аксессуаров
    Светодиод
    специальная область применения продукта
    Запасная лампа
    тип упаковки
    Крашеная крышка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 5 шт.
    Дополнительные характеристики
    цвет источника света
    Синий
    назначение изделия
    Монтажная рамка
    монтаж
    Защёлкивание
    оттенок цвета
    Серый (RAL 7030)
    подъем температуры
    25 °C
    потребляемый ток
    0.15 мА
    количество кабелей
    2
    материал
    PC (поликарбонат) GF10 FR корпус
    глубина монтажа
    12.5 мм
    масса продукта
    0.001 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    5...45 °C
    стандарты
    2006/95/EEC
    EN 60669-1
    сертификация
    NF
    N
    ГОСТ Р
    LCIE : NF 619318A
    характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Спирт
    Аммиак
    Белизна
    Жидкое мыло
    Масло
    Бензин
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 432.6 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 03.05.18
    Размер 2.9 MB
    Сертификат изделия электроустановочные бытовые: выключатели (механизмы выключателей), переключатели (механизмы переключателей) и комплектующие (Версия 1.0)
    AENOR Certificate (Версия 1.0)
    Дата 04.12.18
    Размер 254.1 KB
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 05.12.18
    Размер 703.7 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    USER MANUAL LIGHTS (Версия 02)
    Дата 24.10.18
    Размер 4.2 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 659.4 KB
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 895.2 KB
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 16.02.18
    Размер 1.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.