Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52R293 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52R293

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S52R293 Schneider Electric
Посмотреть все Odace
Odace - S52R293
Предложения Odace для каналов DIY

Светодиод - синий - 5 мА, 12...48 В постоянный ток - беспровод.

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Odace
    тип устройства или его аксессуаров
    Светодиод
    специальная область применения продукта
    Запасная лампа
    тип упаковки
    Крашеная крышка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 5 шт.
    Дополнительные характеристики
    цвет источника света
    Синий
    назначение изделия
    Монтажная рамка
    монтаж
    Защёлкивание
    оттенок цвета
    Серый (RAL 7030)
    подъем температуры
    25 °C
    потребляемый ток
    5 мА
    количество кабелей
    2
    материал
    PC (поликарбонат) GF10 FR корпус
    глубина монтажа
    12.5 мм
    масса продукта
    0.0027 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    5...45 °C
    стандарты
    EN 60669-1
    2006/95/EEC
    сертификация
    NF
    N
    ГОСТ Р
    LCIE : NF 619318A
    характеристики окружающей среды
    Аммиак
    Белизна
    Спирт
    Масло
    Ацетон
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    Бензин
    Жидкое мыло
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Электроустановочные изделия Odace 2016 (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 03.05.18
    Размер 2.9 MB
    Сертификат изделия электроустановочные бытовые: выключатели (механизмы выключателей), переключатели (механизмы переключателей) и комплектующие (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    USER MANUAL LIGHTS (Версия 12)
    Дата 24.10.18
    Размер 12.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.