Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52R408 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52R408

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S52R408 Schneider Electric
Посмотреть все Odace
Odace - S52R408
Предложения Odace для каналов DIY

USB зарядн.устройство - 5 В постоянный ток - белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Odace
    тип устройства или его аксессуаров
    USB-розетка
    область применения
    Зарядное устройство
    комплектация изделия
    Механизм с пластиковой монт. рамкой
    тип монтажа
    Скрытый
    тип встроенных клемм
    1 USB 2.0 порт 5 V постоянный ток, максимальный ток нагрузки: 1 A
    поставляемое оборудование
    Поставляется с захватами
    тип упаковки
    Крашеная крышка
    Дополнительные характеристики
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    выходной ток
    1 A
    тип разъема
    USB 2.0
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    100...240 В переменный ток 50/60 Гц
    потребляемая мощность
    < 0.1 Вт
    входная мощность
    7.5 Вт
    материал
    PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция
    PC (поликарбонат) GF10 FR корпус
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) центральный диск
    PC (поликарбонат) GF10 FR внутренняя крышка
    типы реализуемых защит
    Защита от короткого замыкания
    количество клемм
    2 винтовые зажимы
    форма головки винта
    Pozidriv № 1
    мощность зажимного соединения
    1,5...2,5 мм² жесткий
    1.5...2.5 мм² гибкий
    1.5...2.5 мм² многожильный
    длина зачистки проводов
    8 мм
    совместимость изделий
    Apple
    Nokia
    Research in Motion
    Emblaze mobile
    Huawei Technologies
    LGE
    Motorola Mobility
    Qualcomm
    Samsung
    Sony Ericsonn
    TCT mobile (ALCATEL)
    Texas Instruments
    Atmel
    монтаж
    Лапками
    Винтами
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    41.5 мм
    глубина монтажа
    30.8 мм
    масса продукта
    0.057 кг
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -5...40 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    стандарты
    EN 60950-1
    EN 61558-1
    EN 60335-1
    директивы
    2004/108/EC - электромагнитная совместимость
    2006/95/EC - директива по низкому напряжению
    2009/125/EC - ecodesign
    сертификация продукта
    EAC
    класс электрической изоляции
    Класс II
    характеристики окружающей среды
    Регламент REACH (EC) № 1907/2006
    степень защиты IK
    IK04
    степень защиты IP
    IP20
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Электроустановочные изделия Odace 2016 (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Розетки USB серий Merten, Odace, Unica, Sedna, Altira, розетки для электробритв серий Merten, Unica (Версия 1.0)
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 29.07.17
    Размер 426.6 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 03.05.18
    Размер 1.1 MB
    Сертификат изделия электроустановочные бытовые: розетки (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    USB 2.0 ???????? ?????????? (Версия 03)
    Дата 24.10.18
    Размер 2 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 765.2 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.11.18
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.