Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52R445 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52R445

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S52R445 Schneider Electric
Посмотреть все Odace
Odace - S52R445
Предложения Odace для каналов DIY

TV розетка - белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Odace
    тип устройства или его аксессуаров
    Шнур ТВ, с одним экраном
    комплектация изделия
    Механизм с пластиковой монт. рамкой
    тип упаковки
    Крашеная крышка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Скрытый
    ТВ разъем
    Вилка МЭК 9,52 мм
    затухание в цепи
    1,5 дБ для TV сигнал @ 5...1800 МГц
    2.5 дБ для TV сигнал @ 1800...2150 МГц
    монтаж
    Винтами
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    тип покрытия
    Глянцевая
    присоединения
    По винт
    форма головки винта
    Pozidriv № 1
    длина зачистки проводов
    8 мм
    тип кабеля
    Коаксиальный
    внешний диаметр кабеля
    7 мм
    материал
    PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск
    Цинковый сплав корпус
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    34.1 мм
    глубина монтажа
    18.1 мм
    масса продукта
    0.041 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    5...45 °C
    стандарты
    EN 50083-4
    степень защиты IK
    IK04
    степень защиты IP
    IP21 D
    характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Спирт
    Аммиак
    Белизна
    Жидкое мыло
    Масло
    Бензин
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Каталог Odace (Версия 1.1)
    Дата 18.08.17
    Размер 14.7 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.