Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52R508 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52R508

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S52R508 Schneider Electric
Посмотреть все Odace
Odace - S52R508
Предложения Odace для каналов DIY

Программируемый термостат с сенсорным дисплеем

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Odace
    тип устройства или его аксессуаров
    Электронное термореле
    комплектация изделия
    Механизм с пластиковой монт. рамкой
    поставляемое оборудование
    Напольный датчик
    область применения
    Обогрев
    оттенок цвета
    Черный центральная плата
    тип упаковки
    Картон
    количество клемм
    7 винтовые зажимы
    размеры дисплея
    44 мм
    Дополнительные характеристики
    доступные функции
    Автоматический переход на зимнее/летнее время
    Защитная функция клапана
    Дисплей рабочих часов
    Режим блока управления: PWM или 2-уровн
    Режим релейного выхода: останов/контакт
    Время выполнения заказа
    тип монтажа
    Скрытый
    способ управления
    Сенсорный дисплей
    количество модулей
    2 модуля
    монтаж
    Винтами
    диапазон уставок температуры
    5...35 °C режим воздуха
    5...50 °C режим пола
    5...50 °C двойной режим
    точность измерения
    +/- 0,5 °C
    тип контактов
    Нет
    функция выключателя
    2-полюсн.
    [In] номинальный ток
    10 A (resistive load)
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В переменный ток 50 Гц
    типы реализуемых защит
    Электронная защита от перенапряжения
    Защита от перегрева
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А
    электрическая износостойкость
    100000 циклы
    форма головки винта
    Минус головка
    сечение присоединяемого проводника
    2 x 1.5...1 x 4 мм²
    жесткость кабеля
    Гибкий
    Жесткий кабель
    Многожильный
    длина зачистки проводов
    10 мм
    отображаемая информация
    Температура в °C белый
    Час зеленый
    материал
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения : центральный диск
    PBT (полибутилентерефталат) GF30 : несущая конструкция
    PA (полиамид) 6 GF20 FR : корпус
    тип дисплея
    Экран с органическим светодиодом
    разрешение дисплея
    96 x 96 пикс.
    материал дисплея
    Пластик
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    51 мм
    глубина монтажа
    32 мм
    масса продукта
    0.22 кг
    совместимость изделий
    В комплекте с рамкой Odace
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -10...35 °C
    относительная влажность
    0...95 %
    стандарты
    EN 60730-2-9
    директивы
    2004/108/EC - электромагнитная совместимость
    2006/95/EC - директива по низкому напряжению
    сертификация продукта
    EAC
    степень защиты IK
    IK04
    степень защиты IP
    IP20
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Programmable touchscreen thermostat with pilot wire (Версия 0)
    Programmable touchscreen thermostat with pilot wire (Версия 0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SEMKO Certificate (Версия 1.0)
    Дата 11.01.18
    Размер 149.5 KB
    FIMKO Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 920.8 KB
    Odace, Merten Термостаты (Версия 1.0)
    Дата 17.07.17
    Размер 404.2 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17.11.17
    Размер 404.2 KB
    NEMKO Certificate (Версия 1.0)
    Дата 29.07.17
    Размер 232.9 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EOLI - Electronic Touch Display Thermostat (Версия 1.0)
    Дата 28.08.17
    Размер 607.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - Electronic Touch Display Thermostat (Версия 1.0)
    Дата 09.03.17
    Размер 165.9 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.10.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.