Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52R509 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52R509

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S52R509 Schneider Electric
Посмотреть все Odace
Odace - S52R509
Предложения Odace для каналов DIY

Термостат тепл пола с сенсорным дисплеем

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Odace
    тип устройства или его аксессуаров
    Электронное термореле
    комплектация изделия
    Механизм с пластиковой монт. рамкой
    поставляемое оборудование
    Датчик присутствия
    область применения
    Обогрев
    оттенок цвета
    Черный
    тип упаковки
    Крашеная крышка
    количество клемм
    7 винтовые зажимы
    размеры дисплея
    44 мм
    Дополнительные характеристики
    доступные функции
    Автоматический переход на зимнее/летнее время
    Защитная функция клапана
    Дисплей рабочих часов
    Режим блока управления: PWM или 2-уровн
    Режим релейного выхода: останов/контакт
    Время выполнения заказа
    тип монтажа
    Скрытый
    способ управления
    Сенсорный дисплей
    количество модулей
    2 модуля
    монтаж
    Винтами
    диапазон уставок температуры
    5...35 °C режим воздуха
    5...50 °C режим пола
    5...50 °C двойной режим
    точность измерения
    +/- 0,5 °C
    тип контактов
    Нет
    [In] номинальный ток
    1 A (inductive load) 0.6
    10 A (resistive load)
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В переменный ток 50 Гц
    типы реализуемых защит
    Электронная защита от перенапряжения
    Защита от перегрева
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А
    электрическая износостойкость
    100000 циклы
    форма головки винта
    Минус головка
    сечение присоединяемого проводника
    2 x 1.5...1 x 4 мм²
    жесткость кабеля
    Гибкий
    Жесткий кабель
    Многожильный
    длина зачистки проводов
    10 мм
    отображаемая информация
    Уставка температуры синий
    материал
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения : центральный диск
    PBT (полибутилентерефталат) GF30 : несущая конструкция
    PA (полиамид) 6 GF20 FR : корпус
    тип дисплея
    7-сегментн. светодиодный
    материал дисплея
    Пластик
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    51 мм
    глубина монтажа
    32 мм
    масса продукта
    0.22 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -10...35 °C
    относительная влажность
    0...95 %
    стандарты
    EN 60730-2-9
    директивы
    2004/108/EC - электромагнитная совместимость
    2006/95/EC - директива по низкому напряжению
    сертификация продукта
    ГОСТ Р
    степень защиты IK
    IK04
    степень защиты IP
    IP20
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • польский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Odace (Версия 1.1)
    Дата 18.08.17
    Размер 14.7 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Touch display thermostat FP (Версия 0)
    Дата 04.02.15
    Размер 1.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Odace Термостаты (Версия 1.0)
    Дата 17.07.17
    Размер 427 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.11.18
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.