Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52R685 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52R685

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S52R685 Schneider Electric
Посмотреть все Odace
Odace - S52R685
Предложения Odace для каналов DIY

Дверной звонок - белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Odace
    диапазон
    Odace
    тип устройства или его аксессуаров
    Зуммер
    комплектация изделия
    Механизм с пластиковой монт. рамкой
    тип упаковки
    Крашеная крышка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 5 шт.
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Скрытый
    Вид монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Винтами
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    тип покрытия
    Глянцевая
    номинальный ток
    16 AX - 250 V переменный ток 50/60 Гц
    присоединения
    Винтовые зажимы
    количество винтовых зажимов
    2
    форма головки винта
    Pozidriv № 1
    мощность зажимного соединения
    2 x 1,5 мм² для гибкий кабель(и)
    2 x 1,5 мм² для многожильный кабель(и)
    2 x 1.5 mm² for rigid cable(s)
    длина зачистки проводов
    12 мм
    материал
    PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция
    PA (полиамид) 6 GF20 FR корпус
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центре пластины
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    46.8 мм
    глубина монтажа
    30.8 мм
    масса продукта
    0.058 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    5...35 °C
    стандарты
    2006/95/EEC
    IEC 62080
    степень защиты IK
    IK04
    степень защиты IP
    IP21 D
    характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Спирт
    Аммиак
    Белизна
    Жидкое мыло
    Масло
    Бензин
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Odace Звоноки (Версия 1.0)
    Дата 17.07.17
    Размер 421.4 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 04.12.18
    Размер 807.1 KB
    (Версия 1.0)
    Дата 08.06.18
    Размер 807.1 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 29.07.17
    Размер 421.4 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 715.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.