Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S53R518 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S53R518

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S53R518 Schneider Electric
Посмотреть все Odace
Odace - S53R518
Предложения Odace для каналов DIY

Поворотный диммер - 2-канал Переключатель - R,L - специальная нагрузка - белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Продуктовая серия
    Odace
    тип устройства или его аксессуаров
    Поворотный диммер
    комплектация изделия
    Механизм с пластиковой монт. рамкой
    поставляемое оборудование
    Поставляется с захватами
    тип упаковки
    Крашеная крышка
    область применения
    Inductive load
    Resistive load
    дополнительная информация
    2-wire connection
    Дополнительные характеристики
    Вид монтажа
    Скрытый
    тип монтажа
    Скрытый
    функция выключателя
    2-канальный
    монтаж
    Лапками
    Винтами
    оттенок цвета
    Алюминий
    способ управления
    Тип вращающейся ручки
    тип нагрузки
    Special load 9...100 test4
    Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором 20...100 ВА
    Галогенная лампа 230 В пер. тока 20...100 test4
    Лампа накаливания 20...100 test4
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В переменный ток 50 Гц
    типы реализуемых защит
    Защита предохранителем 4 А (5 x 20 мм)
    количество клемм
    4 винтовые зажимы
    форма головки винта
    Pozidriv № 1
    мощность зажимного соединения
    1.5...2.5 мм² жесткий кабель кабель(и)
    1.5...2.5 мм² многожильный кабель(и)
    1.5...2.5 мм² гибкий кабель(и)
    длина зачистки проводов
    8 мм
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    49.5 мм
    глубина монтажа
    29.3 мм
    масса продукта
    0.093 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    5...35 °C
    стандарты
    2004/108/EC
    2006/95/EEC
    EN 60669-2-1
    степень защиты IK
    IK02
    степень защиты IP
    IP20
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • французкий
    • польский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Rotary dimmer insert for special loads (Версия 0)
    Дата 04.02.15
    Размер 1.1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 28.09.18
    Размер 959.2 KB
    EAC certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.08.18
    Размер 959.2 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 457.1 KB
    Odace, Argus, Sedna, Unica в составе: диммеры (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 09.01.18
    Размер 201.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.