Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SBPAR3I30K40R2M2-WP Schneider Electric

Посмотреть все Galaxy 3500

Galaxy 3500 - SBPAR3I30K40R2M2-WP

Продукция

Изображение SBPAR3I30K40R2M2-WP Schneider Electric
Посмотреть все Galaxy 3500
Galaxy 3500 - SBPAR3I30K40R2M2-WP
Продукция

Параллельный сервисный байпас APC для 2 ИБП (1+1), 3:1, 30-40 кВА, настенный монтаж

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Kупить
    Обзор
    Название модели
    Параллельный сервисный байпас APC для 2 ИБП (1+1), 3:1, 30-40 кВА, настенный монтаж
    Включает
    руководство по инсталляции , руководство пользователя
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение четырех недель
    Распространение продуктов
    Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Албания , Армения , Ангола , Австрия , Австралия , Азербайджан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Бангладеш , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бруней , Бутан , Ботсвана , Белоруссия , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Центрально-Африканская Республика , Конго , Швейцария , КОТ Д'ИВУАР , Острова Кука , Камерун , Китай , Сербия и Черногория , Кипр , Чешская Республика , Германия , Джибути , Дания , Алжир , Эстония , Египет , Западная Сахара , Испания , Эфиопия , Финляндия , Фиджи , Франция , Габон , Великобритания , Грузия , Гана , Гибралтар , Гамбия , Гвинея , Экваториальная Гвинея , Греция , Гонконг , Хорватия , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Индия , Ирак , Иран (Исламская Республика) , Исландия , Италия , Иордания , Кения , Камбоджа , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова, Республика , Мадагаскар , Македония , Мали , Мьянма  , Мавритания , Мальта , Маврикий , Малави , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Пакистан , Польша , Португалия , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия (Словацкая Республика) , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Острова Тёркс и Кайкос , Чад , Того , Таиланд , Туркменистан , Тунис , Восточный Тимор  , Турция , Тайвань , Танзания, Объединенная Республика , Украина , Уганда , Узбекистан , Вьетнам , Йемен , МАЙОТТА , Южная Африка , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Номинальное выходное напряжение
    220V
    Максимальная полная токовая нагрузка на фазу
    200 A
    Выходные соединения
    (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    400 В, 3 фазы
    Входная частота
    50 Гц
    Максимальный входной ток на фазу
    63 A
    Нагрузочная способность
    40 VA
    Физические
    Масса нетто
    123 кг
    Максимальная высота
    1390 mm
    Максимальная ширина
    1010 mm
    Максимальная глубина
    415 mm
    Масса брутто
    138 кг
    Высота в упаковке
    1600 mm
    Ширина в упаковке
    1200 mm
    Глубина в упаковке
    800 mm
    Цвет
    Черный
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 40 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-9000 метры
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    EN 50091-2 , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-3 , VFI-SS-111
    Стандартная гарантия
    на ремонт либо замену сроком на 1 год
  • Документы и ПО

    Язык
    • хорватский
    • датский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • латвийский
    • сербский
    • словенский
    • эстонский
    • литовский
    • нидерландский
    • греческий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Galaxy 3500 Product Brochure 400V - 50Hz (Версия 1)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS VT and MGE Galaxy 3500 Parallel System Maintenance Bypass Panel Wall-mount 3:1 15-40 KVA 400V Installation (Manual) (Версия 0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    G35TMBP30K3I40H2R2-SD - Galaxy3500 30-40kVA 400V, 3 phase In Single phase Out, Dual Mains, 2 Mod N+1, System One Line Diagram (Версия 0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS VT and MGE Galaxy 3500 Parallel System Maintenance Bypass Panel Wall-mount 3:1 15-40 KVA 400 V CE Declaration of Conformity (Версия 1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.