Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Обзор
    Описание
    ИБП APC Smart-UPS SC отлично подходят для защиты компьютерных сетей малых и средних предприятий, а также оборудования торговых точек от неисправностей и отключений электроснабжения. Они обеспечивают качество защиты, отвечающее требованиям компьютерных сетей, поддерживают замену батарей без остановки работы и имеют встроенные средства защиты линий передачи данных, что позволяет не беспокоиться о бесперебойности электропитания и эксплуатационной готовности систем. Основанные на общих с удостоенными многочисленных наград ИБП Smart-UPS стандартах, Smart-UPS SC реализуют основные функциональные возможности и возможности управления, необходимые для защиты приложений начального уровня.
    Название модели
    APC Smart-UPS SC 420 ВА, 230 В
    Включает
    Компакт-диск с программным обеспечением , Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS , Руководство пользователя
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Восточный Тимор  , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гваделупа , Гвинея , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    260 Ватты / 420 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    260 Ватты / 420 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 5% при полной нагрузке
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    47–53 Гц для номинала в 50 Гц , 57–63 Гц для номинала в 60 Гц
    Линейно-интерактивный
    Тип формы напряжения
    Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
    Выходные соединения
    (1) IEC 320 C13 (Surge Protection) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (3) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    IEC-320 C14
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    195 - 265 V
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Типовое время перезарядки
    3 часов (-а)
    Сменная батарея
    RBC2
    RBC™ количество
    1
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    DB-9 RS-232
    Панель управления
    Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей) : Replace Battery (необходимости замены батареи) и Overload (перегрузки)
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
    Аварийное отключение питания (EPO)
    неприменимо
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    320 Джоули
    Фильтрация
    Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,7% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
    Защита линий передачи данных
    Защита модема / факса / DSL-модема / сетевой платы 10-100 Base-T с розеткой RJ-45
    Физические
    Максимальная высота
    168.0 мм.
    Максимальная ширина
    119.0 мм.
    Максимальная глубина
    368.0 мм.
    Масса нетто
    9.09 кг.
    Масса брутто
    10.23 кг.
    Высота в упаковке
    318.0 мм.
    Ширина в упаковке
    262.0 мм.
    Глубина в упаковке
    508.0 мм.
    Цвет
    Серый
    Устройств на поддоне
    12.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    45.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    50.000 БТЕ/час
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , GOST , VCCI , VDE
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
    Соответствие другим экологическим нормам
    Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS C 420/620 VA 110/120/230 Vac Tower (Версия 4)
    Дата 08.02.19
    Размер 164.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC certificate of Smart UPS (Версия 0)
    Дата 11.04.17
    Размер 1.6 MB
    Smart-UPS, источники бесперебойного питания (Версия 1.0)
    TISI certificate for Line Interactive UPS (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 393.1 KB
    CE DoC for APC Smart-UPS On-Line SRC and APC Smart-UPS SC 230V (Версия 1)
    CE DoC for APC Smart-UPS SRC SC 230V (Версия 0)
    Дата 08.02.19
    Размер 143.5 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EoLi - Smart-UPS Less than 1500 VA (Версия 1)
    Дата
    Размер 421.7 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ePEP - Smart-UPS (Less than 1500) (Версия 1)
    Дата 08.02.19
    Размер 444.7 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.