Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Основные характеристики
    серия продукта
    SCD100
    тип устройства или его аксессуаров
    Датчик содержания CO² в воздуховоде
    технологический тип
    Инфракрасный
    Дополнительные характеристики
    Бывший номер детали
    004630110
    время срабатывания
    < 3 min
    диапазон измерения
    0...2000 ppm
    точность измерения
    +/- 5 % измеренного значения
    +/- 1 % диапазона измерения
    дрейф чувствительности
    +/- 10 млн-1
    pressure dependance
    1.6 % change in reading per 1 kPa deviation from 100kPa
    материал
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): труба
    PC: соединительная коробка
    тип аналогового выхода
    0...10 V
    2...10 V
    активное сопротивление источника
    > 5000 Ohm
    номинальное напряжение
    24 В +/- 20 % переменный ток 50/60 Гц
    пусковая мощность, Вт
    5 Вт 0.025 с
    потребляемая мощность
    0…1 Вт
    масса продукта
    0,275 кг
    ширина
    140 мм
    высота
    45 мм
    глубина
    83 мм
    тип дисплея
    LCD
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP65
    рабочая температура окружающей среды
    -20…70 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40…70 °C
    относительная влажность
    0…95 %
    стандарты
    UL 94 V5
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • шведский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    STD100, STD200 Duct Temperature Sensor (Версия 1)
    Дата 20.11.17
    Размер 58.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.