Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SCR100 Schneider Electric

Посмотреть все Датчики для систем микроклимата

Датчики для систем микроклимата - SCR100

Датчик качества воздуха

Изображение SCR100 Schneider Electric
Посмотреть все Датчики для систем микроклимата
Датчики для систем микроклимата - SCR100
Датчик качества воздуха

SCR100 - CO² room transmitter - 0...2000 ppm

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    SCR100
    тип устройства или его аксессуаров
    Датчик содержания CO² в помещении
    технологический тип
    Инфракрасный
    диапазон измерения
    0...2000 ppm
    Дополнительные характеристики
    совместимость изделий
    Continuum
    I / NET
    Vista
    Бывший номер детали
    004630000
    время выполнения команды выключателем
    < 3 min
    точность измерения
    +/- 1 % диапазона измерения
    +/- 5 % измеренного значения
    дрейф чувствительности
    +/- 10 млн-1
    pressure dependance
    1.6 % per 1 kPa from 100 kPa
    тип аналогового выхода
    0...10 V
    0...5 V
    активное сопротивление источника
    > 5000 Ohm
    номинальное напряжение
    24 В +/- 20 % переменный ток 50/60 Гц
    пусковая мощность, Вт
    5 W
    потребляемая мощность
    0...< 1 Вт
    масса продукта
    0.085 кг
    ширина
    84 мм
    высота
    116 мм
    глубина
    24 мм
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    0...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    относительная влажность
    0...95 %
    стандарты
    EN 50082-1
    EN 50081-1
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SCR100 Room CO2 Transmitter (Версия 1)
    Дата 07.01.15
    Размер 512.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.