Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SDN0100170 Schneider Electric

Посмотреть все Sedna

Sedna - SDN0100170

Специалистам

Изображение SDN0100170 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    имя группы продуктов
    Sedna
    диапазон
    Sedna
    область применения
    Управление
    тип устройства или его аксессуаров
    Выключатель
    функция выключателя
    1-полюсн.
    представление устройства
    Без рамки
    номинальный ток
    10 AX - 250 V переменный ток
    оттенок цвета закрывающей панели
    Графит
    тип терминалов
    Безвинтовые зажимы
    Дополнительные характеристики
    тип аксессуара/отдельной детали
    Claw and screw for mechanism
    диапазон мощности
    2300 Вт
    Вид монтажа
    Скрытый
    число кабелей
    2x 2,5 мм²
    жесткость кабеля
    Гибкий
    Жесткий
    длина зачистки проводов
    13 мм
    материал видимой части
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
    тип покрытия
    Глянцевая
    способ установки
    Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 51...70 mm
    Винты
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    37 мм
    глубина проецирования
    12 мм
    масса продукта
    0.051775 kg
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60669-1
    знак соответствия
    CE
    сертификация продукта
    ГОСТ Р
    степень защиты IP
    IP20
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 295.9 KB
    NEMKO Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 441.3 KB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 03.05.18
    Размер 2.9 MB
    TSE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 22.08.18
    Размер 691.5 KB
    Сертификат изделия электроустановочные бытовые: выключатели (механизмы выключателей), переключатели (механизмы переключателей) и комплектующие (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 20.06.18
    Размер 1.6 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - SEDNA - 1POLE SWITCH - 10AX WITHOUT FRAME WHITE (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.