Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Sedna
Изображение SDN0201247 Schneider Electric

SDN0201247

Green premium brand logo
Изображение SDN0201247 Schneider Electric
SDN0201247
Green premium brand logo

Выключатель 2-полюсной с красным индикатором 16А, бежевый

Показать дополнительные характеристики
  • Код EAN
    8690495060683
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    range name
    Sedna
    Серия
    Sedna
    Область применения
    Управлене освещением
    Тип продукта
    Выключатель
    function
    2-полюсн.
    delivery form
    Без рамки
    номинальный ток
    16 AX в 250 В переменный ток
    Код цвета
    RAL 9013
    Дополнительные характеристики
    kind of terminals
    Безвинтовые зажимы
    Сегмент рынка
    Малые коммерческие предприятия
    Рынок жилья
    аксессуар / отдельный тип детали
    Claw and screw for mechanism
    Диапазон мощности
    3680 Вт
    wire structure
    Гибкий
    Жесткий
    длина зачистки проводов
    13 мм
    material of visible parts
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
    Тип покрытия
    Глянцевое
    режим фиксации
    Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата: 51…70 мм
    Винты
    Высота
    71 мм
    Ширина
    71 мм
    Глубина
    37 мм
    depth of visual part
    12 мм
    Вес
    0,060699 кг
    Условия эксплуатации
    Сертификаты
    ГОСТ Р
    Стандарты