range name
    Sedna
    серия
    Sedna
    область применения
    Управление
    тип устройства или его аксессуаров
    Выключатель
    function
    1-полюсн.
    delivery form
    Без рамки
    номинальный ток
    10 AX в 250 V переменный ток
    rocker color
    Бежевый
    kind of terminals
    Безвинтовые зажимы
    код цвета
    RAL 9013
    Дополнительные характеристики
    тип аксессуара/отдельной детали
    Claw and screw for mechanism
    индикация
    Синяя лампа подсветки
    диапазон мощности
    2300 Вт
    installation
    Скрытый
    terminal capacity
    2 кабель (-и) 2,5 мм²
    wire structure
    Гибкий
    Жесткий
    длина зачистки проводов
    13 мм
    material of visible parts
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
    тип покрытия
    Глянцевая
    способ установки
    Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата: 51…70 мм
    Винты
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    37 мм
    depth of visual part
    12 мм
    масса продукта
    0,07288 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60669-1
    conformity mark
    CE
    сертификация продукта
    ГОСТ Р
    степень защиты IP
    IP20
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • турецкий
    • французкий
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    NEMKO Certificate (Версия 1.0)
    Дата 21.11.17
    Размер 441.3 KB
    Switch (Версия 01)
    Дата
    Размер 757.2 KB
    (Версия 1.0)
    Дата 06.09.18
    Размер 2.2 MB
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 03.05.18
    Размер 2.9 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Installation switches, screwless (Sedna) (Версия 1.0)
    Дата 20.06.18
    Размер 2 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - SEDNA - 1POLE SWITCH - 10AX WITHOUT FRAME WHITE (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.