Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Sedna
Изображение SDN2000260 Schneider Electric
Продажи прекращены

SDN2000260

Изображение SDN2000260 Schneider Electric
Продажи прекращены
SDN2000260

Датчик движения с выдержкой время и освещением, алюминий

Показать дополнительные характеристики
Нет замены для SDN2000260. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
  • Код EAN
    8690495053319
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    Sedna
    function
    Датчик присутствия
    Область применения
    Контроль
    delivery form
    Без рамки
    Тип датчика
    PIR
    cover plate color
    Алюминий
    Специальная область применения продукта
    Контроль лестниц
    Дополнительные характеристики
    Диапазон мощности
    2300 Вт
    Номинальный ток
    10 A в 230 В переменный ток 50 Гц
    Доступные функции
    Автоматически с принуд. ручным переключением
    Регулировка интенсивности света
    5…1000 лк
    временная задержка
    2 с...20 мин
    Горизонтальный угол обнаружения
    0…180 °
    kind of terminals
    Винтовые
    terminal capacity
    1 cable(s) 2.5 mm²
    wire structure
    Жесткий
    Гибкий
    Длина зачистки проводов
    8 мм
    installation
    Скрытый
    режим фиксации
    Винты
    material of visible parts
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
    Тип покрытия
    Глянцевое
    Минимальная высота монтажа
    1,2 м
    Высота
    71 мм
    Ширина
    71 мм
    Глубина
    51,4 мм
    Вес нетто
    0,09825 кг
    depth of visual part
    26,6 мм
    Условия эксплуатации
    conformity mark
    CE
    Степень защиты IP
    IP20
    Рабочая температура окружающей среды
    0…35 °C
    Характеристики окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Сертификаты
    ГОСТ Р
    Тип упаковки
    Вес упаковки
    98,250 г
    Высота упаковки 1
    71,000 мм
    Ширина упаковки 1
    71,000 мм
    Длина упаковки 1
    51,400 мм
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее
    Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки8
    • русский7
    • английский2
    • норвежский1
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    1001 продукт для электромонтажника (Версия 1.0)
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 54.9 MB
    Дата 27.05.20
    Описание
    Электроустановочные изделия: Хит, Прима, Ронда, Этюд, Blanca, W59, Glossa, AtlasDesign, Sedna, Unica, Unica New, Odace. Mureva Styl. Монтажные и разветвительные коробки, монтажные материалы, удлинители Unica Extend и на катушках Thorsman, розеточные блоки Unica System+. Датчики движения Argus. Модульное защитное оборудование: Acti 9, Домовой, Easy9, функции комфорта на DIN-рейку, счетчики электроэнергии серии iEM. Распределительные щитки и промышленные разъемы: Easy9 Box, Mini Pragma и Mini Pragma IT, Pragma и Pragma IT, Kaedra IP65, PratiKa IP44, IP67. Электромонтажные системы: OptiLine 45, Altira, Ultra, W45. Зарядные станции для электромобилей EVlink Wallbox Plus.
    Электроустановочные изделия (Версия 1.1)
    Описание
    SEDNA, UNICA, UNICA TOP, MUREVA, монтажные коробки, напольные лючки Ultra.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 35.3 MB
    Дата 30.03.20
    Описание
    SEDNA, UNICA, UNICA TOP, MUREVA, монтажные коробки, напольные лючки Ultra.
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 770.7 KB
    Дата 26.09.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 770.7 KB
    Дата 04.05.18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 37.7 KB
    Дата 28.06.07