The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    range name
    Sedna
    function
    Розетка
    delivery form
    Без рамки
    конфигурация выходных полюсов
    2P + E
    стандартное описание розетки
    С заземляющим контактом
    номинальный ток
    16 A в 250 V переменный ток
    cover plate color
    Белый
    kind of terminals
    Винтовые зажимы
    цветовой код
    RAL 9003
    Дополнительные характеристики
    installation
    Скрытый
    диапазон мощности
    3680 Вт
    terminal capacity
    2 кабель (-и) 2,5 мм²
    wire structure
    Жесткий
    Гибкий
    длина зачистки проводов
    13 мм
    material of visible parts
    ASA + PC
    чистота поверхности
    Глянцевая
    режим фиксации
    Винты52…69 мм
    Винтами и лапками, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата:
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    41,3 мм
    depth of visual part
    10 мм
    вес
    0,065391 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60884-1
    сертификаты
    ГОСТ Р
    Степень защиты от влаги IP
    IP20
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Отсутствие особых требований по утилизации
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    • немецкий
    • турецкий
    • французкий
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC Certificate (Версия 1.0)
    Дата 19.02.18
    Размер 2.9 MB
    220В до 450В переменного тока (Версия 1.0)
    Дата 29.08.18
    Размер 2.2 MB
    VDE Certificate (Версия 1.0)
    Дата 14.02.18
    Размер 945.9 KB
    Socket Outlet (Версия 01)
    Дата 18.03.19
    Размер 752.1 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SEDNA: рекламный ролик (Версия 1.0)
    Дата 01.08.17
    Размер 1.3 GB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.08.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.08.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Installation Socket Outlets (Версия 1.0)
    Дата 05.03.19
    Размер 3.3 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - SEDNA- SINGLE SOCKET OUTLET,SIDE EARTH-16A SHUTTERS WITHOUT FRAME WHITE (Версия 1.0)
    RoHs China Declaration