Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SHD100 Schneider Electric

Посмотреть все Датчики для систем микроклимата

Датчики для систем микроклимата - SHD100

Датчики влажности

Изображение SHD100 Schneider Electric
Посмотреть все Датчики для систем микроклимата
Датчики для систем микроклимата - SHD100
Датчики влажности

SHD100 - duct room humidity sensor

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    SHD100
    тип устройства или его аксессуаров
    Датчик влажности в помещении
    Дополнительные характеристики
    Бывший номер детали
    006902321
    материал
    Бронзовый защитный фильтр
    PA (полиамид) корпус
    PA (полиамид) гильза датчика
    тип аналогового выхода
    0...10 V
    4...20 mA
    номинальное напряжение
    24 В +/- 10 % переменный ток
    15...35 В постоянный ток
    потребляемый ток
    10 мА
    постоянная времени
    15 с
    масса продукта
    0.165 кг
    ширина
    65 мм
    высота
    85 мм
    глубина
    45 мм
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP65
    рабочая температура окружающей среды
    -10...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...60 °C
    стандарты
    EN 50081-1
    EN 50082-1
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SHD100 Duct Humidity (Temperatue) Sensor (Версия 1)
    Дата 17.11.17
    Размер 90.4 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.12.18
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.