Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SHR100 Schneider Electric

Посмотреть все Датчики для систем микроклимата

Датчики для систем микроклимата - SHR100

Датчики влажности

Изображение SHR100 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    SHR100
    тип устройства или его аксессуаров
    Датчик влажности в помещении
    Дополнительные характеристики
    Бывший номер детали
    006902340
    номинальное напряжение
    24 В переменный ток
    12...24 В постоянный ток
    ширина
    79 мм
    высота
    121 мм
    глубина
    24 мм
    sensor accessory type
    HDS9102
    HDS9103
    Условия эксплуатации
    стандарты
    NEMA 1
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SHR100 Room Humidity (Temperatue) Sensor (Версия 1)
    Дата 15.11.17
    Размер 118.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.