Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

ИБП APC Smart-UPS C 2000 ВА с ЖК-экраном, с возможностью монтажа в стойку высотой 2U, 230 В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    ИБП APC Smart-UPS C 2000 ВА с ЖК-экраном, с возможностью монтажа в стойку высотой 2U, 230 В
    Включает
    Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , Руководство по установке , Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки , USB-кабель
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение двух недель
    Распространение продуктов
    Афганистан , Алжир , Ангола , Аргентина , Армения , Австралия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бенин , Боливия , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , КОТ Д'ИВУАР , Джибути , Восточный Тимор  , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Габон , Гамбия , Грузия , Гана , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Израиль , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Ливан , Лесото , Либерия , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Катар , Встреча , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Сомали , Южная Африка , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    1300 Ватты / 2000 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    1300 Ватты / 2000 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 5%
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50 Гц
    Линейно-интерактивный
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    IEC-320 C20
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    180 - 287 V
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Типовое время перезарядки
    3 часов (-а)
    Сменная батарея
    APCRBC133
    RBC™ количество
    1
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    USB
    Панель управления
    Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
    Аварийное отключение питания (EPO)
    --
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    300 Джоули
    Фильтрация
    Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
    Физические
    Максимальная высота
    89.0 мм.
    Максимальная ширина
    480.0 мм.
    Максимальная глубина
    470.0 мм.
    Высота аппаратурной стойки
    2 U
    Масса нетто
    26.2 кг.
    Масса брутто
    30.16 кг.
    Высота в упаковке
    250.0 мм.
    Ширина в упаковке
    590.0 мм.
    Глубина в упаковке
    600.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    16.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    42.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    81.000 БТЕ/час
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    C-tick , CE , EAC , GOST , GS Mark , IRAM , SABS , VDE
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Политика защиты оборудования
    На весь срок службы: 150 тыс. долл.
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS C Brochure LCD 2kVA & 3kVA 230V SMC (Версия 0)
    APC Smart-UPS SMC (Версия 1)
    Дата
    Размер 1 MB
    Smart-UPS C Brochure LCD 230V (SMC) (Версия 1)
    Дата
    Размер 374.5 KB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Installation Guide Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000kVA 120/230Vac RM2U (Версия 10)
    Operation Manual Smart-UPS C 1000/1500/2000/3000kVA 120/230Vac RM2U (Версия 5)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    VDE CB certificate for Smart-UPS 750VA, 1000VA, 1500VA, 2000VA LCD 230V (Версия 1)
    CE EMC certification for Smart-UPS C 3000VA LCD 230V, Smart-UPS C 3000VA Rack mount LCD 230V, Smart-UPS C 2000VA LCD 230V and Smart-UPS C 2000VA 2U Rack mountable 230V (Версия 0)
    EAC certificate of Smart UPS (Версия 0)
    Дата 11.04.17
    Размер 1.6 MB
    CB certification for Smart-UPS C 2000VA LCD 230V and Smart-UPS C 2000VA 2U Rack mountable 230V (Версия 0)
    IRAM certificate for APC Smart-UPS C 1000,1500, 2000 VA LCD 230V (Версия 0)
    Smart-UPS, источники бесперебойного питания (Версия 1.0)
    EAC Certificate for SMC/SMT/SMX series (Версия 0)
    Дата 04.08.15
    Размер 944.8 KB
    EU DoC for APC Smart-UPS SRT SMC 230V (Версия 0)
    Дата
    Размер 127.6 KB
    GS certification for Smart-UPS C 2000VA LCD 230V and Smart-UPS C 2000VA 2U Rack mountable 230V (Версия 0)
    TISI certificate for SMC2000I/-2U (Версия 0)
    Дата
    Размер 540.4 KB
    APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 750VA/1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect (Версия 0)
    C-tick certification for Smart-UPS C 3000VA LCD 230V, Smart-UPS C 3000VA Rack mount LCD 230V, Smart-UPS C 2000VA LCD 230V and Smart-UPS C 2000VA 2U Rack mountable 230V (Версия 0)
    Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMC) (Версия 0)
    Дата 02.07.14
    Размер 17 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.