Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    APC Smart-UPS 1500 ВА с ЖК-индикатором, 230 В
    Включает
    Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , Руководство по установке , Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS , USB-кабель
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение двух недель
    Распространение продуктов
    Алжир , Ангола , Аргентина , Армения , Азербайджан , Белоруссия , Бенин , Боливия , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Джибути , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эфиопия , Габон , Гамбия , Грузия , Гибралтар , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Ливан , Лесото , Либерия , Мадагаскар , Мали , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Монголия , Марокко , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерландские Антильские острова , Нигер , Парагвай , Перу , Филиппины , Катар , Встреча , Российская Федерация , Руанда , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сомали , Судан , Суринам , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    1000 Ватты / 1500 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    1000 Ватты / 1500 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Уровень выходного напряжения”
    Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 5% при полной нагрузке
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    47–53 Гц для номинала в 50 Гц , 57–63 Гц для номинала в 60 Гц
    Другие выходные напряжения
    220, 240V
    Линейно-интерактивный
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    IEC-320 C14
    Длина шнура
    1.83 метры
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    160 - 286 V
    Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    151 - 302V
    Другие значения входного напряжения
    220 , 240
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Типовое время перезарядки
    3 часов (-а)
    Сменная батарея
    RBC7
    RBC™ количество
    1
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    Разъем SmartSlot , USB
    Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    1
    Панель управления
    Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
    Аварийное отключение питания (EPO)
    --
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    459 Джоули
    Фильтрация
    Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
    Физические
    Максимальная высота
    219.0 мм.
    Максимальная ширина
    171.0 мм.
    Максимальная глубина
    439.0 мм.
    Масса нетто
    24.09 кг.
    Масса брутто
    27.23 кг.
    Высота в упаковке
    376.0 мм.
    Ширина в упаковке
    328.0 мм.
    Глубина в упаковке
    595.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    12.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    45.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    135.000 БТЕ/час
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , CSA , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , UL 1778 , VDE
    Стандартная гарантия
    3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Версия 0)
    Дата
    Размер 738.9 KB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower (Версия 6)
    Operation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower (Версия 9)
    Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower (Версия 8)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Версия 3)
    Дата
    Размер 966.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CE EMC certificate for Smart-UPS 750VA, 1000VA, 1500VA LCD 230V (Версия 0)
    IRAM certificate for SMC/SMT 3000 2200 1500 1000 750 VA 230V (Версия 0)
    APC Smart-UPS SMT Series (Версия 0)
    Дата 06.02.19
    Размер 109.7 KB
    VDE CB certificate for Smart-UPS 750VA, 1000VA, 1500VA, 2000VA LCD 230V (Версия 1)
    EAC certificate of Smart UPS (Версия 0)
    Дата 11.04.17
    Размер 1.6 MB
    EU DOC for SMT series (Версия 0)
    Дата
    Размер 109.7 KB
    TISI certificate for Line Interactive UPS (Версия 0)
    IRAM License for SMC3000I / SMT750I - SMT3000I/ SMT1000I-AR - SMT3000I-AR (Версия 0)
    KC certificate for APC SMART-UPS 1500VA LCD 230V (Версия 0)
    Smart-UPS, источники бесперебойного питания (Версия 1.0)
    C-tick approval for Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA LCD 230V (Версия 0)
    APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 750VA/1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect (Версия 0)
    Гарантия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 ВА ~100/120/230 В, 500 ВА ~100 В с ЖК-экраном в корпусе для напольной установки (Версия 5)
    Three/Two Year UPS Factory Warranty for Next Generation Smart-UPS (Версия 0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EoLi - Smart-UPS Less than 1500 VA (Версия 1)
    Дата
    Размер 421.7 KB
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Switched Outlet Groups on SMT and SMX Smart-UPS (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 82 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ePEP - Smart-UPS (Less than 1500) (Версия 1)
    Дата 08.02.19
    Размер 444.7 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.