Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

ИБП APC Smart-UPS 1500 ВА с ЖК-индикатором, стоечного исполнения высотой 1U, 230 В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    ИБП APC Smart-UPS 1500 ВА с ЖК-индикатором, стоечного исполнения высотой 1U, 230 В
    Включает
    Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , Руководство по установке , Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки , Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS , USB-кабель , Гарантийная карта
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Венгрия , Исландия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Намибия , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Польша , Португалия , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Узбекистан , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    1000 Ватты / 1500 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    1000 Ватты / 1500 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 5%
    Другие выходные напряжения
    220, 240V
    Линейно-интерактивный
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    50/60 Гц
    Тип входного соединения
    IEC-320 C14
    Длина шнура
    2.44 метры
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    174 - 286 V
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Типовое время перезарядки
    4 часов (-а)
    Сменная батарея
    APCRBC88
    RBC™ количество
    1
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    Последовательный порт RJ-45 , Разъем SmartSlot , USB
    Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    1
    Панель управления
    Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    540 Джоули
    Фильтрация
    Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
    Физические
    Максимальная высота
    44.0 мм.
    Максимальная ширина
    432.0 мм.
    Максимальная глубина
    665.0 мм.
    Высота аппаратурной стойки
    1 U
    Масса нетто
    24.09 кг.
    Масса брутто
    29.09 кг.
    Высота в упаковке
    200.0 мм.
    Ширина в упаковке
    575.0 мм.
    Глубина в упаковке
    794.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    10.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    46.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    116.000 БТЕ/час
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , VDE
    Стандартная гарантия
    3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 738.9 KB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Монтаж стоечного ИБП высотой 1U Smart-UPS 1200/1500 ВА ~100/120/230 В с ЖК-экраном (Версия 4)
    Operation Smart-UPS 1200/1500VA 100/120/230Vac LCD Rack-Mount 1U (Версия 6)
    Эксплуатация стоечного ИБП высотой 1U Smart-UPS 1200/1500 ВА ~100/120/230 В с ЖК-экраном (Версия 6)
    Installation Smart-UPS 1200/1500VA 100/120/230Vac LCD Rack-Mount 1U (Версия 5)
    Монтаж стоечного ИБП высотой 1U Smart-UPS 1200/1500 ВА ~100/120/230 В с ЖК-экраном (Версия 5)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Версия 3)
    Дата 07.02.19
    Размер 966.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC Certificate for SMC/SMT/SMX series (Версия 0)
    Дата 04.08.15
    Размер 944.8 KB
    Smart-UPS, источники бесперебойного питания (Версия 1.0)
    CE EMC certificate for Smart-UPS 1500VA LCD 230V (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 288.6 KB
    CB Certificate for Smart-UPS 1500 VA LCD RM 1U 230V (Версия 0)
    Uninterruptible Power Supply (Smart-UPS SMT) (Версия 1)
    Дата 08.02.19
    Размер 23.4 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EoLi - Smart-UPS Less than 1500 VA (Версия 1)
    Дата 08.02.19
    Размер 421.7 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.