Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

APC Smart-UPS 2200 ВА с ЖК-индикатором, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    APC Smart-UPS 2200 ВА с ЖК-индикатором, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В
    Включает
    Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , Руководство по установке , Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки , Крепеж для установки в стойку , Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS , USB-кабель
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Аргентина , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    1980 Ватты / 2200 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    1980 Ватты / 2200 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Уровень выходного напряжения”
    Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60 Гц ± 3 Гц
    Другие выходные напряжения
    220, 240V
    Линейно-интерактивный
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (3) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    Британский стандарт BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P
    Длина шнура
    2 метры
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    160 - 286 V
    Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    151 - 302V
    Другие значения входного напряжения
    220 , 240
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Типовое время перезарядки
    3 часов (-а)
    Сменная батарея
    RBC43
    RBC™ количество
    1
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    USB
    Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    1
    Панель управления
    Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей) : Replace Battery (необходимости замены батареи) и Overload (перегрузки) , Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    375 Джоули
    Физические
    Максимальная высота
    86.0 мм.
    Максимальная ширина
    480.0 мм.
    Максимальная глубина
    683.0 мм.
    Высота аппаратурной стойки
    2 U
    Масса нетто
    42.31 кг.
    Масса брутто
    49.73 кг.
    Высота в упаковке
    254.0 мм.
    Ширина в упаковке
    600.0 мм.
    Глубина в упаковке
    980.0 мм.
    Устройств на поддоне
    8.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    55.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    215.000 БТЕ/час
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , EAC , EN 60950 , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , GS Mark , IRAM , RCM , VDE , WEEE
    Стандартная гарантия
    3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • датский
    • латвийский
    • словенский
    • литовский
    • нидерландский
    • хорватский
    • финский
    • английский
    • норвежский
    • сербский
    • эстонский
    • греческий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Версия 0)
    Дата
    Размер 738.9 KB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Safety Guide Smart-UPS RT/Hardwire/over 1.5 kVA (Версия 5)
    Дата 09.02.19
    Размер 46.8 KB
    Smart-UPS 750/1000/1500/2200 VA 120/230 V /3000 VA 120/208/230 V LCD RM2U (Версия 0)
    Smart-UPS RT / с неразъемным подключением к электросети /мощностью свыше 1,5 кВА (Версия 5)
    Smart-UPS 750/1000/1500/2200 VA 120/230 Vac, 3000 VA 120/208/230 Vac LCD RM2U (Версия 4)
    Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U (Версия 5)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Версия 3)
    Дата
    Размер 966.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IRAM certificate for SMC/SMT 3000 2200 1500 1000 750 VA 230V (Версия 0)
    APC Smart-UPS SMT Series (Версия 0)
    Дата 06.02.19
    Размер 109.7 KB
    TISI certificate for Line Interactive UPS (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 402.3 KB
    EAC certificate of Smart UPS (Версия 0)
    Дата 11.04.17
    Размер 1.6 MB
    EU DOC for SMT series (Версия 0)
    Дата
    Размер 109.7 KB
    IRAM License for SMC3000I / SMT750I - SMT3000I/ SMT1000I-AR - SMT3000I-AR (Версия 0)
    Smart-UPS, источники бесперебойного питания (Версия 1.0)
    C-tick approval for Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA/2200VA/3000VA RM 2U LCD 230V (Версия 0)
    CB Certificate for Smart-UPS 2200VA/3000VA LCD RM 2U 230V (Версия 0)
    CE EMC approval for Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA/2200VA/3000VA RM 2U LCD 230V (Версия 0)
    VDE CB Certificate for Smart-UPS 2200VA and 3000VA 220-240V (Версия 2)
    GS Certificate for Smart-UPS 2200VA/3000VA LCD RM 2U 230V (Версия 0)
    Гарантия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Three/Two Year UPS Factory Warranty for Next Generation Smart-UPS (Версия 0)
    Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 ВА ~100/120/208/230 В высотой 2U с ЖК-экраном (Версия 1)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EoLi - Smart-UPS (Greater than 1500 VA) (Версия 1)
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Switched Outlet Groups on SMT and SMX Smart-UPS (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 82 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ePEP - Smart-UPS (Greater than 1500) (Версия 1)
    Дата
    Размер 393.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.