Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

APC Smart-UPS 3000 ВА с ЖК-индикатором, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    APC Smart-UPS 3000 ВА с ЖК-индикатором, стоечного исполнения высотой 2U, 230 В
    Включает
    Компакт-диск с программным обеспечением , Переходной шнур для подключения к сети электроснабжения в соответствии со стандартами конкретной страны , Компакт-диск с документацией , Руководство по установке , Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки , Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS , Датчик температуры , USB-кабель
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Аргентина , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    2700 Ватты / 3000 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    2700 Ватты / 3000 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Уровень выходного напряжения”
    Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    47–53 Гц для номинала в 50 Гц , 57–63 Гц для номинала в 60 Гц
    Другие выходные напряжения
    220, 240V
    Линейно-интерактивный
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (3) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    Британский стандарт BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7/EU1-16P
    Длина шнура
    2 метры
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    160 - 286 V
    Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    151 - 302V
    Другие значения входного напряжения
    220 , 240
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Типовое время перезарядки
    3 часов (-а)
    Сменная батарея
    RBC43
    RBC™ количество
    1
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    USB
    Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    1
    Панель управления
    Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей) : Replace Battery (необходимости замены батареи) и Overload (перегрузки) , Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    320 Джоули
    Физические
    Максимальная высота
    86.0 мм.
    Максимальная ширина
    480.0 мм.
    Максимальная глубина
    683.0 мм.
    Высота аппаратурной стойки
    2 U
    Масса нетто
    44.28 кг.
    Масса брутто
    51.7 кг.
    Высота в упаковке
    254.0 мм.
    Ширина в упаковке
    600.0 мм.
    Глубина в упаковке
    980.0 мм.
    Устройств на поддоне
    8.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    55.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    348.000 БТЕ/час
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , EAC , EN 60950 , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , GS Mark , IRAM , RCM , VDE , WEEE
    Стандартная гарантия
    3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 738.9 KB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS 750/1000/1500/2200 VA 120/230 V /3000 VA 120/208/230 V LCD RM2U (Версия 0)
    Инструкции по безопасной эксплуатации ИБП Smart-UPS RT / с неразъемным подключением к электросети /мощностью свыше 1,5 кВА (Версия 5)
    Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Rack-Mount 2U (Версия 5)
    Smart-UPS 750/1000/1500/2200 VA 120/230 Vac, 3000 VA 120/208/230 Vac LCD RM2U (Версия 4)
    Safety Guide Smart-UPS RT/Hardwire/over 1.5 kVA (Версия 5)
    Дата 09.02.19
    Размер 46.8 KB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Версия 3)
    Дата 07.02.19
    Размер 966.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GS Certificate for Smart-UPS 2200VA/3000VA LCD RM 2U 230V (Версия 0)
    EAC certificate of Smart UPS (Версия 0)
    Дата 11.04.17
    Размер 1.6 MB
    Smart-UPS, источники бесперебойного питания (Версия 1.0)
    IRAM certificate for SMC/SMT 3000 2200 1500 1000 750 VA 230V (Версия 0)
    CE EMC approval for Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA/2200VA/3000VA RM 2U LCD 230V (Версия 0)
    APC Smart-UPS SMT Series (Версия 0)
    Дата 06.02.19
    Размер 109.7 KB
    VDE CB Certificate for Smart-UPS 2200VA and 3000VA 220-240V (Версия 2)
    C-tick approval for Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA/2200VA/3000VA RM 2U LCD 230V (Версия 0)
    TISI certificates for Line Interactive UPS (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 543.7 KB
    CB Certificate for Smart-UPS 2200VA/3000VA LCD RM 2U 230V (Версия 0)
    APC Smart-UPS 2200VA/3000VA LCD 230V with SmartConnect, tower and rack (Версия 0)
    EU DOC for SMT series (Версия 0)
    Дата 09.02.19
    Размер 109.7 KB
    IRAM License for SMC3000I / SMT750I - SMT3000I/ SMT1000I-AR - SMT3000I-AR (Версия 0)
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Switched Outlet Groups on SMT and SMX Smart-UPS (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 82 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EoLi - Smart-UPS (Greater than 1500 VA) (Версия 1)
    Дата 09.02.19
    Размер 431.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ePEP - Smart-UPS (Greater than 1500) (Версия 1)
    Дата 08.02.19
    Размер 393.9 KB
    Гарантия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Three/Two Year UPS Factory Warranty for Next Generation Smart-UPS (Версия 0)
    Эксплуатация стоечного ИБП Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 ВА ~100/120/208/230 В высотой 2U с ЖК-экраном (Версия 1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.