Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    APC Smart-UPS 750 ВА с ЖК-индикатором, 230 В
    Включает
    Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS , USB-кабель
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение двух недель
    Распространение продуктов
    Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Аргентина , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    500 Ватты / 750 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    500 Ватты / 750 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 5% при полной нагрузке
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    47–53 Гц для номинала в 50 Гц , 57–63 Гц для номинала в 60 Гц
    Другие выходные напряжения
    220, 240V
    Линейно-интерактивный
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    IEC-320 C14
    Длина шнура
    1.83 метры
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    160 - 280 V
    Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    151 - 302V
    Другие значения входного напряжения
    220 , 240
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Типовое время перезарядки
    3 часов (-а)
    Сменная батарея
    RBC48
    RBC™ количество
    1
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    Разъем SmartSlot , USB
    Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    1
    Панель управления
    Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
    Аварийное отключение питания (EPO)
    Дополнительный
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    540 Джоули
    Фильтрация
    Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
    Физические
    Максимальная высота
    158.0 мм.
    Максимальная ширина
    138.0 мм.
    Максимальная глубина
    359.0 мм.
    Масса нетто
    13.18 кг.
    Масса брутто
    14.23 кг.
    Высота в упаковке
    301.0 мм.
    Ширина в упаковке
    278.0 мм.
    Глубина в упаковке
    499.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    24.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    40.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    90.000 БТЕ/час
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , CSA , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , UL 1778 , VDE
    Стандартная гарантия
    3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
    Соответствие другим экологическим нормам
    Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 738.9 KB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower (Версия 6)
    Installation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower (Версия 8)
    Operation Smart-UPS SMT 750/1000/1500/2200/3000 VA 100/120/230 Vac, 500 VA 100 Vac Tower (Версия 9)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS Brochure LCD 230V (SMT/SMX) (Версия 3)
    Дата 07.02.19
    Размер 966.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EAC certificate of Smart UPS (Версия 0)
    Дата 11.04.17
    Размер 1.6 MB
    Smart-UPS, источники бесперебойного питания (Версия 1.0)
    IRAM certificate for SMC/SMT 3000 2200 1500 1000 750 VA 230V (Версия 0)
    CE EMC certificate for Smart-UPS 750VA, 1000VA, 1500VA LCD 230V (Версия 0)
    VDE CB certificate for Smart-UPS 750VA, 1000VA, 1500VA, 2000VA LCD 230V (Версия 1)
    APC Smart-UPS SMT Series (Версия 0)
    Дата 06.02.19
    Размер 109.7 KB
    APC Smart-UPS, Smart-UPS C, 750VA/1000VA/1500VA, Tower and Rack RM 2U, LCD 230V with SmartConnect (Версия 0)
    KC certificate for APC Smart-UPS 750VA LCD 230V (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 253.8 KB
    TISI certificate for Line Interactive UPS (Версия 0)
    Дата 07.02.19
    Размер 393.1 KB
    C-tick approval for Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA LCD 230V (Версия 0)
    EU DOC for SMT series (Версия 0)
    Дата 09.02.19
    Размер 109.7 KB
    IRAM License for SMC3000I / SMT750I - SMT3000I/ SMT1000I-AR - SMT3000I-AR (Версия 0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EoLi - Smart-UPS Less than 1500 VA (Версия 1)
    Дата 08.02.19
    Размер 421.7 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ePEP - Smart-UPS (Less than 1500) (Версия 1)
    Дата 08.02.19
    Размер 444.7 KB
    Гарантия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Three/Two Year UPS Factory Warranty for Next Generation Smart-UPS (Версия 0)
    Эксплуатация ИБП Smart-UPS 750/1000/1500/2200/3000 ВА ~100/120/230 В, 500 ВА ~100 В с ЖК-экраном в корпусе для напольной установки (Версия 5)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.