Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SP-C Schneider Electric

Посмотреть все Решение EcoStruxure™ Security Expert

Решение EcoStruxure™ Security Expert - SP-C

Controls Hardware

Изображение SP-C Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    EcoStruxure Security Expert
    торговая марка изделия
    Schneider Electric
    тип устройства или его аксессуаров
    Контроллер
    область применения
    Подсветка
    Air-conditioning
    Управление
    Дополнительные характеристики
    номинальное напряжение
    11...14 V DC
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    120 мА
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    9 V DC at cutout
    потребляемый ток
    <= 3.4 А
    тип дискретного входа
    8 high security monitored input
    2 reader input for standard input (Wiegand)
    4 reader input for duplex mode input (Wiegand)
    4 reader input for RS485 link
    тип выхода
    2 form C relay output, <=250 V
    4 open collector NPN output, <= 50 mA for multifunction
    2 auxiliary output, 10.45...13.85 V DC
    1 alarm output, 10.4...13.4 V DC
    выходной ток
    0.7 A for auxiliary output
    1.1 A (continuous) for alarm output
    1500 mA (inrush) for alarm output
    <= 7 A for form C relay output
    <= 50 mA for open collector NPN output
    тип нагрузки
    Inductive (relay output)
    Resistive (relay output)
    макс. выходной ток
    1.1 A auxiliary output
    1.6 A alarm output
    количество предупредительных сигналов
    100 alarm areas
    количество портов
    2 ports for reader (RS485/Wiegand)
    имя процессора
    2 GB CPU RISC 32-bit
    доступные функции
    Firmware update
    тип встроенных клемм
    1 RS485
    1 2400 bauds modem
    1 Ethernet
    протокол порта обмена данными
    UDP/IP - 10/100 Mbit/s Ethernet
    TCP/IP - 10/100 Mbit/s Ethernet
    HTTP - 10/100 Mbit/s Ethernet
    ContactID
    SIA Level 2
    ArmorIP
    протокол шифрования
    AES (Advanced Encryption Standard) conforming to NIST
    цвет
    Черный
    локальная индикация
    1 green LED for power indicator
    1 green LED for status indicator
    1 red LED for fault indicator
    1 green LED for ethernet connection indicator
    1 green LED for modem indicator
    2 red LED for reader data indicator
    1 green LED for buzzer indicator
    2 red LED for relay ON indicator
    8 green/red LED for input status indicator
    монтажная опора
    DIN-рейка
    высота
    60 мм
    длина
    156 мм
    ширина
    90 мм
    масса продукта
    330 g
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    0...50 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -10...85 °C
    относительная влажность
    0...93 % non-condensing
    характеристики окружающей среды
    Использование в помещении
    стандарты
    UL 294
    EN 50131-1: 2006
    EN 50131-3: 2009
    EN 50131-6: 2008
    ICES-003 class A
    UL 1610
    CAN/ULC-S304-06
    CAN/ULC-S559-04
    FCC CFR 47 part 15 class A
    CAN/ULC-S319-05
    сертификация
    ACMA
    CE
    этикетки качества
    RCM
    директивы
    2011/65/EU - RoHS директива
    2014/30/EU - electromagnetic compatibility
    2014/35/EU - low voltage directive
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
    Сертификат система контроля доступа и охранной сигнализации серии Security Expert (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.12.18
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.12.18
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Security Expert Security Purpose Controller (Версия 1.0)
    Дата 23.10.18
    Размер 122.7 KB
    Контроллер безопасности Security Expert (Версия 3.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.